6-pin (DDC) package image

DAC101S101CIMKX/NOPB ACTIVO

Convertidor de RRO Digital a analógico de micropotencia de 10 bits

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC101S101CIMK/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23-THN (DDC) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 105
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para DAC101S101

  • DAC101S101Q is AEC-Q100 Grade 1 Qualified
    and is Manufactured on an Automotive Grade
    Flow.
  • Ensured Monotonicity
  • Low Power Operation
  • Rail-to-Rail Voltage Output
  • Power-on Reset to Zero Volts Output
  • Wide Temperature Range of −40°C to +125°C
  • Wide Power Supply Range of 2.7 V to 5.5 V
  • Small Packages
  • Power Down Feature
  • Resolution 10 bits
  • DNL +0.15, –0.05 LSB (typical)
  • Output Settling Time 8 μs (typical)
  • Zero Code Error 3.3 mV (typical)
  • Full-Scale Error −0.06 %FS (typical)
  • Power Consumption
    • Normal Mode, 0.63 mW (3.6 V) / 1.41 mW (5.5
      V) typical
    • Power Down Mode, 0.14 µW (3.6 V) / 0.33 µW
      (5.5 V) typical

Descripción de DAC101S101

The DAC101S101 is a full-featured, general purpose 10-bit voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that can operate from a single +2.7 V to 5.5 V supply and consumes just 175 µA of current at 3.6 Volts. The on-chip output amplifier allows rail-to-rail output swing and the three wire serial interface operates at clock rates up to 30 MHz over the specified supply voltage range and is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE and DSP interfaces. Competitive devices are limited to 20 MHz clock rates at supply voltages in the 2.7 V to 3.6 V range.

The supply voltage for the DAC101S101 serves as its voltage reference, providing the widest possible output dynamic range. A power-on reset circuit ensures that the DAC output powers up to zero volts and remains there until there is a valid write to the device. A power-down feature reduces power consumption to less than a microWatt.

The low power consumption and small packages of the DAC101S101 make it an excellent choice for use in battery operated equipment.

The DAC101S101 is a direct replacement for the AD5310 and is one of a family of pin compatible DACs, including the 8-bit DAC081S101 and the 12-bit DAC121S101. The DAC101S101 operates over the extended industrial temperature range of −40°C to +105°C while the DAC101S101Q operates over the Grade 1 automotive temperature range of −40°C to +125°C. The DAC101S101 is available in a 6-lead SOT and an 8-lead VSSOP and the DAC101S101Q is availabe in the 6-lead SOT only.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC101S101CIMK/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información