DAC39RF12
Convertidor digital a analógico RF de 16 bits, 2 canales y 24 GSPS a 12 GHz
DAC39RF12
- 16-bit, 12/24GSPS, Multi-Nyquist DAC core
- Maximum input data rate:
- 8-bit, Single channel, DES mode: 24GSPS
- 12-bit, Single channel, DES mode: 15.5GSPS
- 16-bit, Single channel: 12GSPS
- 8-bit, Dual channel, 12GSPS
- 12-bit, Dual channel: 7.75GSPS/ch
- 16-bit, Dual channel: 6.2GSPS/ch
- Output bandwidth (–3dB): 12GHz
- Performance at fOUT = 2.997GHz, DES2XL mode, DEM/Dither off
- Noise floor (small signal): –155dBFS/Hz
- SFDR (-0.1dBFS) : –60dBc
- IMD3 (-7dBFS each tone) : –60dBc
- Additive phase noise, 10 kHz offset: –137dBc/Hz
- Four integrated digital up-converters (DUC)
- Interpolation: 1x, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x ... 256x
- Complex baseband DUC for I/Q output
- Complex to real up conversion for dual channel direct RF sampling
- 64-bit frequency resolution NCOs
- Fast reconfiguration interface for fast frequency hopping
- 4-bit data with 200MHz clock
- 60 ns reconfiguration (32-bit frequency)
- Any frequency hopping with phase coherence
- JESD204C Interface
- Up to 16 Lanes at up to 12.8Gbps
- Class C-S, Subclass-1 compatible
- Internal AC coupling capacitors
- SYSREF Windowing for automatic SYSREF timing calibration
The DAC39RF12 and ’RFS12 are a family of dual and single channel digital-to-analog converters (DAC) with 16-bit resolution. The devices can be used as non-interpolating or interpolating DACs for either direct RF sampling or complex baseband signal generation. The maximum input data rate is 24GSPS for a single channel or 12 GSPS for two channels. The devices can generate signals of up to 12, 7.5, and 6GHz signal bandwidth (8, 12, and 16-bit input resolution) at carrier frequencies exceeding 10GHz enabling direct sampling through C-band and into X-band.
The high sampling rate, output frequency range, 64-bit NCO frequency resolution and any frequency hopping with phase coherence also makes the device capable of arbitrary waveform generation (AWG) and direct digital synthesis (DDS).
A JESD204B and JESD204C compatible serial interface has 16 receiver pairs capable of up to 12.8Gbps. The interface is JESD204B and JESD204C subclass-1 compliant for deterministic latency and multi-device synchronization through the use of SYSREF.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DAC39RF10EVM — Módulo de evaluación DAC39RF10
La DAC39RF10EVM es una placa de evaluación que se utiliza para evaluar los convertidores analógico-digitales (DAC) DAC39RF10 de Texas Instruments. El DAC39RF10 es un DAC de doble canal y 16/08 bits. El DAC39RF10 es una familia de convertidores analógico-digitales (DAC) de uno y dos canales con una (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
FCBGA (ACK) | 256 | Ultra Librarian |
FCBGA (ACL) | 256 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.