14-pin (D) package image

DAC8831MCDEP ACTIVO

Convertidor digital a analógico de salida de tensión, potencia ultrabaja, 16 bits, producto mejorado

Igual que: V62/06671-04YE Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC8831MCDREP ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación HiRel Enhanced Product
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 3A001A2C

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para DAC8831-EP

  • Controlled Baseline
    • One Assembly
    • One Test Site
    • One Fabrication Site
  • Extended Temperature Performance of -55°C to 125°C
  • Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
  • Enhanced Product-Change Notification
  • Qualification Pedigree(1)
  • 16-Bit Resolution
  • 2.7-V to 5.5-V Single-Supply Operation
  • Low Power: 15 µW for 3-V Power
  • High Accuracy, INL: 1 LSB
  • Low Glitch: 8 nV-s
  • Low Noise: 10 nV/Hz
  • Fast Settling: 1 µs
  • Fast SPI Interface Up to 50 MHz
  • Reset to Zero-Code
  • Schmitt-Trigger Inputs for Direct Optocoupler Interface
  • Industry-Standard Pin Configuration
  • APPLICATIONS
    • Portable Equipment
    • Automatic Test Equipment
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Optical Networking

(1) Component qualification in accordance with JEDEC and industry standards to ensure reliable operation over an extended temperature range. This includes, but is not limited to, Highly Accelerated Stress Test (HAST) or biased 85/85, temperature cycle, autoclave or unbiased HAST, electromigration, bond intermetallic life, and mold compound life. Such qualification testing should not be viewed as justifying use of this component beyond specified performance and environmental limits.

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de DAC8831-EP

The DAC8830 and DAC8831 are single, 16-bit, serial-input, voltage-output digital-to-analog converters (DACs) operating from a single 3-V to 5-V power supply. These converters provide excellent linearity, low glitch, low noise, and fast settling over the specified temperature range of -55°C to 125°C. The output is unbuffered, which reduces the power consumption and the error introduced by the buffer.

These parts feature a standard high-speed (clock up to 50 MHz), 3-V or 5-V SPI serial interface to communicate with the DSP or microprocessors.

The DAC8830 output is 0 V to VREF. However, the DAC8831 provides bipolar mode output (±VREF) when working with an external buffer. The DAC8830 and DAC8831 are both reset to zero-code after power up.

For optimum performance, a set of Kelvin connections to external reference and analog ground input are provided on the DAC8831.

The DAC8830 is available in an SO-8 package and the DAC8831 is available in an SO-14 package. Both have industry standard pinouts.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DAC8831MCDREP ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información