176-pin (ZVB) package image

DLPC300ZVB ACTIVO

Controlador digital para DMD DLP3000

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168Hrs
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
Encapsulado | Pines NFBGA (ZVB) | 176
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -20 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 10 | BULK

Características para DLPC300

  • Required for Reliable Operation of the DLP3000
    DMD
  • Multi-Mode, 24-Bit Input Port:
    • Supports Parallel RGB With Pixel Clock Up to
      33.5 MHz and 3 Input Color Bit-Depth Options:
      • 24-Bit RGB888 or 4:4:4 YCrCb888
      • 18-Bit RGB666 or 4:4:4 YCrCb666
      • 16-Bit RGB565 or 4:2:2 YCrCb565
    • Supports 8-Bit BT.656 Bus Mode With Pixel
      Clock Up to 33.5 MHz
  • Supports Input Resolutions 608 × 684, 864 × 480,
    854 × 480 (WVGA), 640 × 480 (VGA), 320 × 240
    (QVGA)
  • Pattern Input Mode
    • One-to-One Mapping of Input Data to
      Micromirrors
    • 1-Bit Binary Pattern Rates up to 4000-Hz
    • 8-Bit Grayscale Pattern Rates up to 120-Hz
  • Video Input Mode with Pixel Data Processing
    • Supports 1- to 60-Hz Frame Rates
    • Programmable Degamma
    • Spatial-Temporal Multiplexing (Dithering)
    • Automatic Gain Control
    • Color Space Conversion
  • Output Trigger Signal for Synchronizing With
    Camera, Sensor, or Other Peripherals
  • System Control:
    • I2C Control of Device Configuration
    • Programmable Current Control of up to 3 LEDs
    • Integrated DMD Reset Driver Control
    • DMD Horizontal and Vertical Display Image
      Flip
  • Low-Power Consumption: Less than 93 mW
    (Typical)
  • External Memory Support:
    • 166-MHz Mobile DDR SDRAM
    • 33.3-MHz Serial FLASH
  • 176-Pin, 7 × 7 mm With 0.4-mm Pitch NFBGA
    Package

Descripción de DLPC300

The DLPC300 controller provides a convenient, multi-functional interface between user electronics and the DMD, enabling high-speed pattern rates (up to 4-kHz binary), providing LED control, and data formatting for multiple input resolutions. The DLPC300 digital controller, part of the DLP3000 chipset, is required for reliable operation of the DLP3000 DMD. The DLPC300 also outputs a trigger signal for synchronizing displayed patterns with a camera, sensor, or other peripherals.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información