DRV8811PWP COMPRA POR ÚLTIMA VEZ

Controlador de motor bipolar de paso de 38 V y 1.9 A con regulación de corriente y micropasos 1/8

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DRV8811PWPR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 50 | TUBE

Características para DRV8811

  • Pulse Width Modulation (PWM) Microstepping Motor Driver
    • Up to 1/8-Step Microstepping Indexer
    • Step and Direction Control
    • Programmable Mixed Decay, Blanking, and Off-Time
  • Up to 1.9-A Current Per Winding
  • Low 1.0-Ω (HS+LS) MOSFET RDS(on) (25°C)
  • 8-V to 38-V Operating Supply Voltage Range
  • Pin-to-Pin Compatible With the DRV8818
  • Thermally Enhanced Surface Mount Package
  • Protection Features:
    • VM Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Overcurrent Protection (OCP)
    • Thermal Shutdown (TSD)

Descripción de DRV8811

The DRV8811 device provides an integrated stepper motor driver solution for printers, scanners, and other automated equipment applications. The device has two H-bridge drivers, as well as microstepping indexer logic to control a stepper motor.

The output driver block consists of N-channel power MOSFETs configured as full H-bridges to drive the motor windings.

A simple STEP-and-DIR interface allows easy interfacing to controller circuits. Step mode pins allow for configuration of the motor in full-step, half-step, quarter-step, or eighth-step modes. Decay mode and PWM off-time are programmable.

Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature.

The DRV8811 device is packaged in a PowerPAD™ 28-pin HTSSOP package with thermal pad.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DRV8811PWPR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información