Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 4 % con sensor de temperatura integrado
Hoja de datos
Este producto sigue estando disponible para los clientes existentes. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
HDC1008
- Relative Humidity (RH) Operating Range 0% to
100% - 14 Bit Measurement Resolution
- Relative Humidity Accuracy ±4%
- Temperature Accuracy ±0.2 °C
- 200 nA Sleep Mode Current
- Average Supply Current:
- 820 nA @ 1sps, 11 bit RH Measurement
- 1.2 µA @ 1sps, 11 bit RH and Temperature
Measurement
- Supply Voltage 3 V to 5 V
- Tiny 2 mm × 1.6 mm Device Footprint
- I2C Interface
The HDC1008 is a digital humidity sensor with integrated temperature sensor that provides excellent measurement accuracy at very low power. The device measures humidity based on a novel capacitive sensor. The humidity and temperature sensors are factory calibrated. The innovative WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package) simplifies board design with the use of an ultra-compact package. The sensing element of the HDC1008 is placed on the bottom part of the device, which makes the HDC1008 more robust against dirt, dust, and other environmental contaminants. The HDC1008 is functional within the full –40°C to +125°C temperature range.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje