24-pin (DW) package image

LM629M-8/NOPB ACTIVO

Controlador de movimiento de precisión

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Similar functionality to the compared device.
DRV8706HQRHBRQ1 ACTIVO

Controlador de puerta inteligente y puente H de 40 V para automoción con diagnóstico fuera de línea y amplificador de detección de corriente en línea

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $76.817
100 249 $68.282
250 999 $56.131
1,000 + 99,999,999 $50.207

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM629MX-8/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $48.207 1 99 $73.757 100 249 $65.562 250 999 $53.895 1,000 + 99,999,999 $48.207

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre LM629

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 30 | TUBE

Características para LM629

  • 32-bit Position, Velocity, And Acceleration Registers
  • Programmable Digital PID Filter with 16-bit Coefficients
  • Programmable Derivative Sampling Interval
  • 8- or 12-bit DAC Output Data (LM628)
  • 8-bit Sign-magnitude PWM Output Data (LM629)
  • Internal Trapezoidal Velocity Profile Generator
  • Velocity, Target Position, and Filter Parameters may be Changed During Motion
  • Position and Velocity Modes of Operation
  • Real-time Programmable Host Interrupts
  • 8-bit Parallel Asynchronous Host Interface
  • Quadrature Incremental Encoder Interface with Index Pulse Input
  • Available in a 28-pin Dual In-line Package or a SOIC-24 Package (LM629 Only)

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM629

The LM628/LM629 are dedicated motion-control processors designed for use with a variety of DC and brushless DC servo motors, and other servomechanisms which provide a quadrature incremental position feedback signal. The parts perform the intensive, real-time computational tasks required for high performance digital motion control. The host control software interface is facilitated by a high-level command set. The LM628 has an 8-bit output which can drive either an 8-bit or a 12-bit DAC. The components required to build a servo system are reduced to the DC motor/actuator, an incremental encoder, a DAC, a power amplifier, and the LM628. An LM629-based system is similar, except that it provides an 8-bit PWM output for directly driving H-switches. The parts are fabricated in NMOS and packaged in a 28-pin dual in-line package or a SOIC-24 package (LM629 only). Both 6 MHz and 8 MHz maximum frequency versions are available with the suffixes -6 and -8, respectively, used to designate the versions. They incorporate an SDA core processor and cells designed by SDA.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $76.817
100 249 $68.282
250 999 $56.131
1,000 + 99,999,999 $50.207

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM629MX-8/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $48.207 1 99 $73.757 100 249 $65.562 250 999 $53.895 1,000 + 99,999,999 $48.207

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información