SN74F1056

ACTIVO

Matriz de terminación de bus de diodo de barrera Schottky de 8 bits

Detalles del producto

Technology family F Bits (#) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family F Bits (#) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • Designed to Reduce Reflection Noise
  • Repetitive Peak Forward Current 300mA
  • 8-Bit Array Structure Suited for Bus-Oriented Systems

  • Designed to Reduce Reflection Noise
  • Repetitive Peak Forward Current 300mA
  • 8-Bit Array Structure Suited for Bus-Oriented Systems

This Schottky barrier diode bus-termination array is designed to reduce reflection noise on memory bus lines. This device consists of an 8-bit high-speed Schottky diode array suitable for a clamp to GND.

The SN74F1056 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

This Schottky barrier diode bus-termination array is designed to reduce reflection noise on memory bus lines. This device consists of an 8-bit high-speed Schottky diode array suitable for a clamp to GND.

The SN74F1056 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet 8-Bit Schottky Barrier Diode Bus-Termination Array datasheet (Rev. A) 01 jul 1997
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​