5-pin (DBV) package image

SN74LV1T34DBVRG4 ACTIVO

Selector de nivel lógico de BÚFER de fuente de alimentación única (sin activación)

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Pin-for-pin with same functionality to the compared device.
SN74LV1T34QDBVRQ1 ACTIVO Selector de nivel lógico de búfer de fuente de alimentación única sin activación
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
Más información sobre SN74LV1T34

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para SN74LV1T34

  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
  • Single-supply voltage translator at 5V, 3.3V, 2.5V, and 1.8V VCC
  • Operating range of 1.65V to 5.5V
  • Up translation:
    • 1.2V(1) to 1.8V at 1.8V VCC
    • 1.5V(1) to 2.5V at 2.5V VCC
    • 1.8V(1) to 3.3V at 3.3V VCC
    • 3.3V to 5.0V at 5.0V VCC
  • Down translation:
    • 3.3V to 1.8V at 1.8V VCC
    • 3.3V to 2.5V at 2.5V VCC
    • 5.0V to 3.3V at 3.3V VCC
  • Logic output is referenced to VCC
  • Output drive:
    • 8mA output drive at 5V
    • 7mA output drive at 3.3V
    • 3mA output drive at 1.8V
  • Characterized up to 50MHz at 3.3V VCC
  • 5V Tolerance on input pins
  • –40°C to 125°C operating temperature range
  • Supports standard logic pinouts
  • CMOS output B compatible with AUP1G and LVC1G families (1)

(1)Refer to the VIH/VIL and output drive for lower VCC condition.

Descripción de SN74LV1T34

The SN74LV1T34 is a single buffer gate with reduced input thresholds to support voltage translation applications.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información