BUF01900
VCOM (電圧補償機能) 調整向け、リファレンス電圧ジェネレータ
BUF01900
- 10-BIT RESOLUTION
- RAIL-TO-RAIL OUTPUT
- ONBOARD NONVOLATILE MEMORY
- IOUT: 100mA
- LOW SUPPLY CURRENT: 900µA
- SUPPLY VOLTAGE: 7V to 18V
- DIGITAL SUPPLY: 2.0V to 5.5V
- INDUSTRY-STANDARD, TWO-WIRE INTERFACE
- HIGH ESD RATING: 2kV HBM, 500V CDM
- APPLICATIONS
- LCD PANEL VCOM CALIBRATION
- LCD PANEL BRIGHTNESS AND CONTRAST CONTROL
- POTENTIOMETER REPLACEMENT
- MOTOR DRIVE
- PROGRAMMABLE POWER SUPPLY
- PROGRAMMABLE OFFSET ADJUSTMENT
- ACTUATOR CONTROL
PowerPAD is a registered trademark of Texas Instruments. All other trademarks are the property of their respective owners.
The BUF01900 and BUF01901 provide a programmable voltage output with 10-bit resolution. Programming of the output occurs through an industry-standard, two-wire serial interface. Once the correct VCOM voltage is established it can easily be stored into the integrated nonvolatile memory.
An initial output voltage and adjustment range can be set by an external resistor-divider. With its large output current capability (up to 100mA), the BUF01900 and BUF01901 are ideally suited as programmable VCOM calibrators in LCD panels.
The BUF01901 has the digital-to-analog converter (DAC) output brought out directly. It has a slightly lower cost than the BUF01900, and works very well with the integrated VCOM in traditional gamma buffers such as the BUFxx702, BUFxx703, BUFxx704 and BUF11705.
The BUF01900 and BUF01901 are both available in TSSOP-8 and 3mm x 3mm DFN-10 packages. The DFN-10 package (only 0.9mm in height) is especially well-suited for notebook computers. Both devices are specified from -40°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Programmable Voltage Source with Memory データシート (Rev. A) | 2006年 10月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Driving Capacitive Loads with Gamma Buffers | 2012年 11月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点