BUF20800
- 18-CHANNEL GAMMA CORRECTION
- 2-CHANNEL PROGRAMMABLE VCOM:
100mA IOUT - 10-BIT RESOLUTION
- RAIL-TO-RAIL OUTPUT
- LOW SUPPLY CURRENT: 900µA/ch
- SUPPLY VOLTAGE: 7V to 18V
- DIGITAL SUPPLY: 2.0V to 5.5V
- INDUSTRY-STANDARD, TWO-WIRE INTERFACE:
3.4MHz High-Speed Mode - HIGH ESD RATING:
4kV HBM, 1kV CDM, 200V MM - DEMO BOARD AND SOFTWARE AVAILABLE
- APPLICATIONS
- REPLACES RESISTOR-BASED GAMMA SOLUTIONS
- TFT-LCD REFERENCE DRIVERS
- DYNAMIC GAMMA CONTROL
PowerPAD is a registered trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The BUF20800 is a programmable voltage reference generator designed for gamma correction in TFT-LCD panels. It provides 18 programmable outputs for gamma correction and two channels for VCOM adjustment, each with 10-bit resolution.
This programmability replaces the traditional, timeconsuming process of changing resistor values to optimize the various gamma voltages and allows designers to determine the correct gamma voltages for a panel very quickly. Required changes can also be easily implemented without hardware changes.
The BUF20800 uses TIs latest, small-geometry analog CMOS process, which makes it a very competitive choice for full production, not just evaluation.
Programming of each output occurs through an industry-standard, two-wire serial interface. Unlike existing programmable buffers, the BUF20800 offers a high-speed mode that allows clock speeds up to 3.4MHz.
For lower channel count, please contact your local sales or marketing representative.
The BUF20800 is available in an HTSSOP-38 PowerPAD package. It is specified from 40°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 18-Channel, Gamma Voltage Generator with Two Programmable Vcom Channels データシート (Rev. E) | 2007年 12月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | Driving Capacitive Loads with Gamma Buffers | 2012年 11月 20日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BUF20800/BUF20820EVM User Guide | 2011年 4月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
INA271 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点