ホーム パワー・マネージメント Power stages Si 電力段

CSD43301Q5M

アクティブ

NexFET™ スマート同期整流器

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

VDS (V) 12 Ploss current (A) 40 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
VDS (V) 12 Ploss current (A) 40 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
LSON-CLIP (DQP) 12 30 mm² 6 x 5
  • Typical Ron of 0.55 mΩ at 4.5 VDD
  • Integrated FET Driver
  • Max Rated Current 80A
  • High Density – SON 5-mm × 6-mm Footprint
  • Ultra Low Inductance Package
  • System Optimized PCB Footprint
  • TTL IN signal Compatible
  • Halogen Free
  • RoHS Compliant – Lead Free Terminal
    Plating Halogen Free
  • Typical Ron of 0.55 mΩ at 4.5 VDD
  • Integrated FET Driver
  • Max Rated Current 80A
  • High Density – SON 5-mm × 6-mm Footprint
  • Ultra Low Inductance Package
  • System Optimized PCB Footprint
  • TTL IN signal Compatible
  • Halogen Free
  • RoHS Compliant – Lead Free Terminal
    Plating Halogen Free

The CSD43301Q5M NexFET Smart Synchronous Rectifier is a highly optimized design for secondary synchronous rectification in a high power high density DC/DC converter. This product integrates the driver IC and an ultra low Ron Power MOSFET to complete the synchronous rectification function. In addition, the PCB footprint has been optimized to help reduce design time and simplify the completion of the overall system design.

The CSD43301Q5M NexFET Smart Synchronous Rectifier is a highly optimized design for secondary synchronous rectification in a high power high density DC/DC converter. This product integrates the driver IC and an ultra low Ron Power MOSFET to complete the synchronous rectification function. In addition, the PCB footprint has been optimized to help reduce design time and simplify the completion of the overall system design.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Synchronous Buck NexFet, CSD43301Q5M データシート (Rev. B) 2013年 5月 10日
アプリケーション・ノート MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) PDF | HTML 2024年 6月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

CSD43301Q5M PSpice Model

SLPM057.ZIP (9 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LSON-CLIP (DQP) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ