データシート
CSD95372BQ5MC
- 60-A Continuous Operating Current Capability
- 93.4% System Efficiency at 30 A
- Low Power Loss of 2.8 W at 30 A
- High-Frequency Operation (up to 1.25 MHz)
- Diode Emulation Mode With FCCM
- Temperature-Compensated Bidirectional Current
Sense - Analog Temperature Output (600 mV at 0°C)
- Fault Monitoring
- High-Side Short, Overcurrent, and
Overtemperature Protection
- High-Side Short, Overcurrent, and
- 3.3-V and 5-V PWM Signal Compatible
- Tri-State PWM Input
- Integrated Bootstrap Diode
- Optimized Deadtime for Shoot-Through Protection
- High-Density SON 5 × 6 mm Footprint
- Ultra-Low Inductance Package
- System-Optimized PCB Footprint
- DualCool™ Packaging
- RoHS Compliant – Lead-Free Terminal Plating
- Halogen-Free
The CSD95372BQ5MC NexFET™ smart power stage is a highly optimized design for use in a high-power, high-density synchronous buck converter. This product integrates the driver IC and Power MOSFETs to complete the power stage switching function. This combination produces high-current, high-efficiency, and high-speed switching capability in a small 5 mm × 6 mm outline package. It also integrates the accurate current sensing and temperature sensing functionality to simplify system design and improve accuracy. In addition, the PCB footprint is optimized to help reduce design time and simplify the completion of the overall system design.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CSD95372BQ5MC Synchronous Buck NexFET™ Smart Power Stage データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 7月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
PMP4482 — 12V 入力 2 相 50A インテリジェント電源モジュール・オンボードのリファレンス・デザイン
PMP4482 is a full featured power module reference design including output UV/OV/OC and input voltage UV protection. It provides 0.7~2V output voltage with load current up to 50A by using TPS40428 and CSD95372. The built-in temperature and current sensors improve the accuracy and eliminate discrete (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON-CLIP (DMC) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点