データシート
CSD95420RCB
- 50A のピーク連続電流
- 15A 時に 94% を超えるシステム効率
- 高周波数 (最高 1.75MHz) での動作
- ダイオード・エミュレーション機能
- 温度補償された双方向電流検出
- アナログ温度出力
- フォルト監視
- 3.3V および 5V の PWM 信号と互換
- トライステート PWM 入力
- ブートストラップ・スイッチ内蔵
- 貫通電流保護用に最適化されたデッドタイム
- QFN パッケージ
- 高密度
- 4mm × 5mm
- 非常に低いインダクタンス
- システム最適化された PCB 占有面積
- 熱特性強化型ツーリング
- RoHS 準拠
- 鉛フリーの端子メッキ処理
- ハロゲン不使用
CSD95420RCBNexFET™ 電力段は、高電力、高密度の同期整流式降圧コンバータ向けに高度に最適化されています。この製品は、ドライバ・デバイスとパワー MOSFET を統合することにより、電力段スイッチングの完結した機能を実現します。この構成により、大電流、高効率、高速のスイッチング能力が、外形 4mm × 5mm の小型パッケージ内で実現されます。このデバイスは、正確な電流および温度検出機能を内蔵することで、システム設計の簡素化と精度の向上を両立しています。PCB 上の占有面積が最適化されているので、設計期間が短縮され、システム全体の設計が簡素化されます。
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Request more information
The full data sheet and other information are available. Request now
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-CLIP (RCB) | 27 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点