ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

DCR022405

アクティブ

小型、2W、絶縁型、安定化 DC/DC コンバータ

製品詳細

Features 2W, Regulated, Single output Vin (min) (V) 21.6 Vin (max) (V) 26.4 Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 70 Topology Buck Control mode Voltage mode
Features 2W, Regulated, Single output Vin (min) (V) 21.6 Vin (max) (V) 26.4 Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 70 Topology Buck Control mode Voltage mode
PDIP (NVE) 10 214.884 mm² 22.86 x 9.4 SOP (DVS) 10 240.03 mm² 22.86 x 10.5
  • 1kV 絶縁 (動作上):1 秒間テスト
  • 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加:60VDC / 42.5VAC
  • UL1950 認定部品
  • 10 ピン PDIP および SOP パッケージ
  • 入力電圧:12V または 24V
  • 5V の出力電圧
  • デバイス間の同期
  • 400kHz のスイッチング周波数
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • 高効率
  • 55℃で 125FIT
  • 1kV 絶縁 (動作上):1 秒間テスト
  • 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加:60VDC / 42.5VAC
  • UL1950 認定部品
  • 10 ピン PDIP および SOP パッケージ
  • 入力電圧:12V または 24V
  • 5V の出力電圧
  • デバイス間の同期
  • 400kHz のスイッチング周波数
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • 高効率
  • 55℃で 125FIT

DCR02 ファミリは、高効率の入力絶縁型出力安定化 DC/DC コンバータのシリーズです。このコンバータ・ファミリは、直流的に絶縁された 2W (公称値) の出力電力能力に加えて、非常に小さい出力ノイズと高い精度を達成しています。

DCR02 ファミリは標準モールド・デバイス・パッケージに実装されており、量産アセンブリに適した標準 JEDEC 外形を採用しています。これらの製品は、標準デバイス・パッケージと同じ技術を使用して製造されているため、非常に高い信頼性を備えています。

DCR02 ファミリは、高効率の入力絶縁型出力安定化 DC/DC コンバータのシリーズです。このコンバータ・ファミリは、直流的に絶縁された 2W (公称値) の出力電力能力に加えて、非常に小さい出力ノイズと高い精度を達成しています。

DCR02 ファミリは標準モールド・デバイス・パッケージに実装されており、量産アセンブリに適した標準 JEDEC 外形を採用しています。これらの製品は、標準デバイス・パッケージと同じ技術を使用して製造されているため、非常に高い信頼性を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DCR02 シリーズ、2W、1000VRMS 絶縁型、安定化 DC/DC コンバータ・モジュール データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 8月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (NVE) 10 Ultra Librarian
SOP (DVS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ