データシート
LM10500
- Closed-Loop Adaptive Voltage Scaling (AVS)
- PWI 1.0 / PWI 2.0 Compatible
- Resistor-Programmable switching frequency
- Frequency Synchronization
- Precision Enable
- Internal Soft-Start to Reduce In-Rush Current
- Power Good (PWROK)
- Under-Voltage Lock Out (UVLO)
- Over-Voltage Protection (OVP)
- Cycle-by-cycle current limiting (OCP)
- Thermal Shutdown
Key Specifications
- 3.0 V to 18.0 V Input Voltage Range
- 1.5% Feedback Voltage Accuracy
- 0.6 Vto 1.0 V AVS Feedback Voltage Range
- 0.8 Vto 5.0 V Startup VOUT Range (Using Resistor-Divider)
- AVS Typical Power Saving 40% Over Fixed Voltage
- 300 kHz to 1.5 MHz Switching Frequency Range
- WQFN-28 Package (5 mm x 5 mm x 0.8 mm, 0.5 mm pitch)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM10500 is a 5A Energy Management Unit (EMU) that actively reduces system-level power consumption by utilizing a continuous, real-time, closed-loop Adaptive Voltage Scaling (AVS) scheme. The LM10500 operates cooperatively with PowerWise AVS compatible ASICs, SoCs, and processors to optimize supply voltages adaptively over process and temperature variations. The device is controlled via PowerWise Interface (PWI) 1.0 or PWI 2.0 high-speed serial interface.
A typical power saving of 40% can be achieved when LM10500 is used with AVS compatible ASICs, SoCs, and processors.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 5A Step-Down Energy Management Unit w/PowerWise Adaptive Voltage Scaling データシート (Rev. G) | 2013年 3月 21日 | |||
ユーザー・ガイド | LM10500 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 | |||
その他の技術資料 | Adaptive Voltage Scaling Technology | 2012年 1月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RSG) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点