LM10504
トリプル降圧 + LDO パワー マネージメント IC (PMIC)
データシート
LM10504
- Three High-Efficiency Programmable Buck Regulators
- Integrated FETs With Low RDSON
- Bucks Operate With Their Phases Shifted to Reduce the Input Current Ripple and Capacitor Size
- Programmable Output Voltage Through the SPI Interface
- Overvoltage and Undervoltage Lockout
- Automatic Internal Soft Start With Power-On Reset
- Current Overload and Thermal Shutdown Protection
- PFM Mode for Low-Load, High-Efficiency Operation
- Power-Down Data Protection Enhances Data Integrity
- Bypass Mode Available on Bucks 1 and 2
- Deep Sleep Mode to Save Power During Idle Times With DevSLP Function
- Programmable Low-Dropout LDO 1.2 V to 3.1 V, up to 250 mA
- SPI-Programmable Interrupt Comparator (2 V to 4 V)
- Alternate Buck VOUTS Selectable Through VSELECT Logic Pins
- Customizable Start-Up Sequencing for Varied Controllers
- RESET Pin
- Programmable Buck Regulators:
- Buck 1: 1.1 V to 3.6 V at 1.6 A
- Buck 2: 1.1 V to 3.6 V at 1 A
- Buck 3: 0.7 V to 1.335 V at 1 A
- ±3% Feedback Voltage Accuracy
- Up to 95% Efficient Buck Regulators
- 2-MHz Switching Frequency for Smaller Inductor Size
The LM10504 is an advanced PMU containing three configurable, high-efficiency buck regulators for supplying variable voltages. The device is ideal for supporting ASIC and SOC designs for solid-state and flash drives.
The LM10504 operates cooperatively with ASIC to optimize the supply voltage for low-power conditions and power saving modes through the SPI interface. It also supports a 250-mA LDO and a programmable interrupt comparator.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM10504 Triple Buck and LDO Power Management Unit データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2016年 10月 11日 | ||
ユーザー・ガイド | LM10504 Triple Buck + LDO Power Management User's Guide | 2011年 11月 29日 | ||||
製品概要 | LM10504 Flexible Integrated Power Management Solution Product Bulletin | 2011年 11月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFR) | 34 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点