LM10506
トリプル降圧 + LDO パワー マネージメント IC (PMIC)
データシート
LM10506
- Three Highly Efficient Programmable Buck Regulators
- Buck Regulator Outputs:
- Buck 1: 1.1 V to 3.6 V; 1.3 A
- Buck 2: 1.1 V to 3.6 V; 400 mA
- Buck 3: 0.7 V to 1.335 V; 600 mA
- ±3% Feedback Voltage Accuracy
- Up to 95% Efficient Buck Regulators
- 2MHz Switching Frequency for Smaller Inductor Size
- Integrated FETs with Low RDSON
- Bucks Operate With Their Phases Shifted to Reduce the
Input Current Ripple and Capacitor Size - Programmable Output Voltage via the SPI™ Interface
- Overvoltage and Undervoltage Lockout
- Automatic Internal Soft Start With Power-On Reset
- Current Overload and Thermal Shutdown Protection
- Bypass Mode Available on
- PFM Mode for Low-Load, High-Efficiency Operation
- Buck Regulator Outputs:
- Low-Dropout LDO 3.2 V, 100 mA
- SPI-Programmable Interrupt Comparator (2 V to 4 V)
- Alternate Buck VOUT Selectable via H/L Logic
Pins - RESET, STANDBY Pins
The LM10506 is an advanced PMU containing three configurable, high-efficiency buck regulators for supplying variable voltages. The device is ideal for supporting ASIC and SOC designs for Solid-State and Flash drives.
The LM10506 operates cooperatively with ASIC to optimize the supply voltage for low-power conditions and Power Saving modes via the SPI interface. It also supports a 100-mA LDO and a programmable Interrupt Comparator.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM10506 Triple Buck + LDO Power Management Unit データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2014年 8月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
LM10506 TINA-TI Comparator Reference Design
SNVM110.TSC (127 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
LM10506 TINA-TI Line Transient Reference Design
SNVM109.TSC (119 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
LM10506 TINA-TI Load Transient Reference Design
SNVM106.TSC (121 KB) - TINA-TI Reference Design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFR) | 34 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点