ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

密閉型パッケージ封止、5A、調整可能な出力、リニア・レギュレータ / LDO

製品詳細

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 32 Vout (min) (V) 1.24 Rating Military Noise (µVrms) 37 PSRR at 100 KHz (dB) 10 Iq (typ) (mA) 0.045 Thermal resistance θJA (°C/W) 35 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 3000 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 32 Vout (min) (V) 1.24 Rating Military Noise (µVrms) 37 PSRR at 100 KHz (dB) 10 Iq (typ) (mA) 0.045 Thermal resistance θJA (°C/W) 35 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 3000 Operating temperature range (°C) -55 to 125
TO-CAN (NDS) 2 969.2166 mm² 38.94 x 24.89
  • 7Aのピーク出力電流を保証
  • 5Aの出力電流を保証
  • 可変出力電圧: 最小1.2V
  • 熱レギュレーションを規定
  • 温度に対して一定の電流制限
  • P+ Product Enhancementテスト済み
  • 出力の短絡保護

アプリケーション

  • 可変電源
  • 定電流レギュレータ
  • バッテリ充電器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 7Aのピーク出力電流を保証
  • 5Aの出力電流を保証
  • 可変出力電圧: 最小1.2V
  • 熱レギュレーションを規定
  • 温度に対して一定の電流制限
  • P+ Product Enhancementテスト済み
  • 出力の短絡保護

アプリケーション

  • 可変電源
  • 定電流レギュレータ
  • バッテリ充電器

All trademarks are the property of their respective owners.

LM138シリーズは、可変の3端子正電圧レギュレータで、1.2V~32Vの出力電圧範囲で5A以上を供給可能です。非常に使い勝手がよく、2つの抵抗だけで出力電圧を設定できます。周到な回路設計により、負荷およびラインのレギュレーションが非常に優れており、多くの商用電源に匹敵します。LM138ファミリは標準の3リードのトランジスタ・パッケージで供給されます。

LM138ファミリ独自の機能として、時間依存の電流制限が挙げられます。電流制限回路により、短い時間ならレギュレータから最高12Aのピーク電流を出力できます。このため、LM138は最大負荷の状況で大きな過渡負荷に対応でき、スタートアップを高速化できます。持続的な負荷状況では、レギュレータを保護するために電流制限が安全な値まで低下します。チップには熱過負荷保護と、電力トランジスタの安全領域保護も組み込まれています。過負荷保護は、調整(ADJ)ピンが誤って切断された場合でも動作し続けます。

デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れていない限り、通常はコンデンサ不要です。6インチ以上離れている場合には、入力バイパス・コンデンサが必要です。出力コンデンサを追加すると過渡応答を改善できます。また調整ピンをバイパスするとレギュレータのリップル除去率が改善されます。

LM138は、固定レギュレータやディスクリート部品の置き換え以外にも、広範なアプリケーションに有用です。レギュレータはフローティング状態で、入力から出力への差動電圧のみを受け取るため、入力から出力への差分の最大値を超過せず、出力からグランドへの短絡が発生しない限り、数百ボルトの電圧の電源でもレギュレート可能です。LM138シリーズの部品番号で、接尾辞があるものは標準のスチール製TO-CANパッケージで供給され、接尾辞があるものはTO-220プラスチック・パッケージで供給されています。LM138はTJ = -55℃~150℃が定格で、LM338はTJ = 0℃~125℃が定格です。

LM138シリーズは、可変の3端子正電圧レギュレータで、1.2V~32Vの出力電圧範囲で5A以上を供給可能です。非常に使い勝手がよく、2つの抵抗だけで出力電圧を設定できます。周到な回路設計により、負荷およびラインのレギュレーションが非常に優れており、多くの商用電源に匹敵します。LM138ファミリは標準の3リードのトランジスタ・パッケージで供給されます。

LM138ファミリ独自の機能として、時間依存の電流制限が挙げられます。電流制限回路により、短い時間ならレギュレータから最高12Aのピーク電流を出力できます。このため、LM138は最大負荷の状況で大きな過渡負荷に対応でき、スタートアップを高速化できます。持続的な負荷状況では、レギュレータを保護するために電流制限が安全な値まで低下します。チップには熱過負荷保護と、電力トランジスタの安全領域保護も組み込まれています。過負荷保護は、調整(ADJ)ピンが誤って切断された場合でも動作し続けます。

デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れていない限り、通常はコンデンサ不要です。6インチ以上離れている場合には、入力バイパス・コンデンサが必要です。出力コンデンサを追加すると過渡応答を改善できます。また調整ピンをバイパスするとレギュレータのリップル除去率が改善されます。

LM138は、固定レギュレータやディスクリート部品の置き換え以外にも、広範なアプリケーションに有用です。レギュレータはフローティング状態で、入力から出力への差動電圧のみを受け取るため、入力から出力への差分の最大値を超過せず、出力からグランドへの短絡が発生しない限り、数百ボルトの電圧の電源でもレギュレート可能です。LM138シリーズの部品番号で、接尾辞があるものは標準のスチール製TO-CANパッケージで供給され、接尾辞があるものはTO-220プラスチック・パッケージで供給されています。LM138はTJ = -55℃~150℃が定格で、LM338はTJ = 0℃~125℃が定格です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM138およびLM338 5A可変レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 1月 23日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
アプリケーション・ノート Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
アプリケーション・ノート Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
アプリケーション・ノート A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators 2002年 10月 3日
アプリケーション・ノート Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-CAN (NDS) 2 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ