データシート
LM237
- Output Voltage Range Adjustable
From –1.2 V to –37 V - Output Current Capability of 1.5 A Max
- Input Regulation Typically 0.01% Per Input-
Voltage Change - Output Regulation Typically 0.3%
- Peak Output Current Constant Over Temperature
Range of Regulator - Ripple Rejection Typically 77 dB
- Direct Replacement for Industry-Standard LM237
and LM337
The LM237 and LM337 are adjustable 3-terminal negative-voltage regulators capable of supplying in excess of –1.5 A over an output voltage range of –1.2 V to –37 V. They require only two external resistors to set the output voltage and one output capacitor for frequency compensation.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点