3-pin (KCS) package image

LM237KCSE3 アクティブ

低静止電流 (IQ)、1.5A、負電圧、調整可能なリニア電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
LM337IMPX/NOPB アクティブ 1.5A、負電圧、調整可能なリニア電圧レギュレータ
LM337T/NOPB アクティブ 1.5A、負電圧、調整可能なリニア電圧レギュレータ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LM237 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-220 (KCS) | 3
動作温度範囲 (℃) -25 to 150
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

LM237 の特徴

  • Output Voltage Range Adjustable
    From –1.2 V to –37 V
  • Output Current Capability of 1.5 A Max
  • Input Regulation Typically 0.01% Per Input-
    Voltage Change
  • Output Regulation Typically 0.3%
  • Peak Output Current Constant Over Temperature
    Range of Regulator
  • Ripple Rejection Typically 77 dB
  • Direct Replacement for Industry-Standard LM237
    and LM337

LM237 に関する概要

The LM237 and LM337 are adjustable 3-terminal negative-voltage regulators capable of supplying in excess of –1.5 A over an output voltage range of –1.2 V to –37 V. They require only two external resistors to set the output voltage and one output capacitor for frequency compensation.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら