LM25005
Package
The LM25005 switching regulator features all of the functions necessary to implement an efficient, high voltage buck regulator using a minimum of external components. This easy to use regulator includes a 42V, 160mΩ, N-channel MOSFET, with an output current capability of 2.5 Amps. The regulator control method is based upon current mode control utilizing an emulated current ramp. Current mode control provides inherent line voltage feed-forward, cycle-by-cycle current limiting and ease of loop compensation. The use of an emulated control ramp reduces noise sensitivity of the pulse-width modulation circuit, allowing reliable control of very small duty cycles necessary in high input voltage applications. The operating frequency is programmable from 50kHz to 500kHz. An oscillator synchronization pin allows multiple LM25005 regulators to self-synchronize or to be synchronized to an external clock. Additional protection features include: current limit, thermal shutdown and remote shutdown capability. The device is available in a power enhanced TSSOP-20 package featuring an exposed die attach pad to aid thermal dissipation.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM25005 42V, 2.5A Step-Down Switching Regulator (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2007年 3月 20日 | |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
ホワイト・ペーパー | Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) | 2018年 7月 3日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Buck regulator topologies for wide input/output voltage differentials (Rev. A) | 2016年 9月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1749 LM25005 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | 大きな入力/出力電圧差に適した降圧レギュレータ・トポロジー | 最新英語版 (Rev.A) | 2007年 3月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点