LM25037
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: -40°C to +125°C Operating Junction Temperature
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Alternating Outputs for Double-Ended Topologies
- Ultra Wide Input Operating Range from 5.5 V to 75 V
- Current-Mode or Feed-Forward Voltage-Mode Control
- Programmable Maximum Duty Cycle Limit
- 2% Feedback Reference Accuracy
- High Gain-Bandwidth Error Amplifier
- Programmable Line Undervoltage Lockout (UVLO) With Adjustable Hysteresis
- Versatile Dual Mode Overcurrent Protection With Hiccup Delay Timer
- Programmable Soft-Start
- Precision 5-V Reference Output
- Current Sense Leading Edge Blanking
- Resistor Programmed 2-MHz Capable Oscillator
- Oscillator Synchronization Capability With Low-Frequency Lockout Protection
- 16-Pin TSSOP
The LM25037 PWM controller contains all the features necessary to implement balanced double-ended power converter topologies, such as push-pull, half-bridge and full-bridge. These double-ended topologies allow for higher efficiencies and greater power densities compared to common single-ended topologies such as the flyback and forward. The LM25037 can be configured for either voltage mode or current mode control with minimum external components. Two alternating gate drive outputs are provided, each capable of 1.2-A peak output current. The LM25037 can be configured to operate directly from the input voltage rail over an ultra-wide range of 5.5 V to 75 V. Additional features include programmable maximum duty cycle limit, line undervoltage lockout, cycle-by-cycle current limit and a hiccup mode fault protection with adjustable timeout delay, soft-start and a 2-MHz capable oscillator with synchronization capability, precision reference and thermal shutdown.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM25037/-Q1 Dual-Mode PWM Controller With Alternating Outputs データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2016年 1月 15日 | ||
アプリケーション・ノート | Designing High Voltage Power Supply for Ultrasound Smart Probes (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 5月 16日 | |||
アプリケーション・ノート | Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 9月 2日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1861 LM25037 Evaluation Board (Rev. C) | 2013年 5月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | 大電力昇圧型コンバータへの代替的なアプローチ | 英語版 | 2009年 11月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM25037EVAL — LM25037 評価ボード- デュアル PWM コントローラ用、Alternating 出力付
The LM25037 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on push-pull topology to evaluate the LM25037 controller.
LM5037 TINA-TI Transient Reference Design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点