ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

600kHz/1.3MHz 昇圧 PWM DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 12 Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 1.26 Vout (max) (V) 12 Iq (typ) (µA) 2000 Duty cycle (max) (%) 85 Switch current limit (typ) (A) 1.65
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 12 Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 1.26 Vout (max) (V) 12 Iq (typ) (µA) 2000 Duty cycle (max) (%) 85 Switch current limit (typ) (A) 1.65
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 、スイッチング電流1.6A、オン抵抗0.2Ω の内部スイッチ
  • 最小動作電圧 2.0 V
  • スイッチング周波数600kHz または1.3MHz を端子により切り
    替え可能
  • 過熱保護内蔵
  • 8ピンMSOPパッケージ
  • 、スイッチング電流1.6A、オン抵抗0.2Ω の内部スイッチ
  • 最小動作電圧 2.0 V
  • スイッチング周波数600kHz または1.3MHz を端子により切り
    替え可能
  • 過熱保護内蔵
  • 8ピンMSOPパッケージ

LM2622は昇圧型のDC/DCコンバータで、スイッチング電流1.6A、オン抵抗0.2Ω の内部スイッチを有し、スイッチング周波数を切り 替える機能を備えています。3.3V の入力電圧から± 8V および23V 出力を生成できるので、TFT 液晶ディスプレイのバイアス回 路に最適です。LM2622 のスイッチング周波数は600kHz または1.3MHz を選択でき、低ノイズで、ノイズのフィルタリングも容易で す。また、外部補償端子を備えているので、周波数補償を柔軟に設定することができ、これにより出力に小型で低ESR のセラミッ ク・コンデンサを使用することが可能になりました。LM2622 は、薄型8ピンMSOP パッケージで供給されます。

LM2622は昇圧型のDC/DCコンバータで、スイッチング電流1.6A、オン抵抗0.2Ω の内部スイッチを有し、スイッチング周波数を切り 替える機能を備えています。3.3V の入力電圧から± 8V および23V 出力を生成できるので、TFT 液晶ディスプレイのバイアス回 路に最適です。LM2622 のスイッチング周波数は600kHz または1.3MHz を選択でき、低ノイズで、ノイズのフィルタリングも容易で す。また、外部補償端子を備えているので、周波数補償を柔軟に設定することができ、これにより出力に小型で低ESR のセラミッ ク・コンデンサを使用することが可能になりました。LM2622 は、薄型8ピンMSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61376 アクティブ 2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2622 600kHz/1.3MHz 昇圧型PWM 制御DC/DC コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2004年 5月 13日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Working With Boost Converters 2015年 6月 15日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1198 LM2622 Step-Up DC/DC Converter Evaluation Board (Rev. C) 2013年 5月 7日
アプリケーション・ノート AN-1234 RSDS™ Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1237 RSDS™ Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート Inductive Based Switch Reg Circuits Provide High Efficiency White LED Drives (Rev. B) 2013年 5月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ