データシート
LM26480
- 入力電圧: 2.8V~5.5V
- 高度なアプリケーション・プロセッサやFPGAに対応
- 内部プロセッサ機能とI/Oへ電力を供給する2つのLDO
- 高精度な内部リファレンス電圧
- 過熱保護機能
- 過電流保護機能
- Buck1およびBuck2用外部パワーオン・リセット機能
- 入力電源電圧を監視する低電圧誤動作防止検出器
- 降圧型DC/DCコンバータ(バック)
- 1.5Aの出力電流
- VOUTの範囲
- Buck1: 1.5Aにおいて0.8V~2V
- Buck2: 1.5Aにおいて1V~3.3V
- 最大96%の効率
- ±3%のFB電圧精度
- 2MHzのPWMスイッチング周波数
- 低負荷時のPWM/PFM自動モード切り替え
- 自動ソフトスタート
- リニア・レギュレータ(LDO)
- VOUT: 1V~3.5V
- ±3%のFB電圧精度
- 300mAの出力電流
- 25mV (標準値)のドロップアウト
LM26480は低消費電力デジタル・アプリケーション用に最適化された多機能パワー・マネジメント・ユニット(PMU)です。このデバイスは、2つの非常に高効率な1.5A降圧型DC/DCコンバータと、2つの300mAリニア・レギュレータを内蔵しています。DC/DC降圧型コンバータは標準効率が96%で、消費電力を最小限に抑えられます。機能として、ソフトスタート、低電圧誤動作防止、電流過負荷保護、熱過負荷保護、およびBuck1および2の出力電圧レベルを監視する、内蔵のパワー・オン・リセット(POR)回路があります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM26480SQ-AAEV — LM26480SQ-AA 評価ボード
The LM26480 is a multi-functional Power Management Unit, optimized for low-power digital applications. This device integrates two highly efficient 1.5A step-down DC/DC converters and two 300mA linear regulators. The LM26480 is offered in a tiny 4 x 4 x 0.8mm LLP-24 pin package.
The LM26480 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
LM26480 BUCK1 TINA-TI Transient Reference Design
SNVMB54.TSC (801 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
LM26480 BUCK2 TINA-TI Transient Reference Design
SNVMB53.TSC (798 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
LM26480 LDO1 TINA-TI Transient Reference Design
SNVMB51.TSC (765 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
LM26480 LDO2 TINA-TI Transient Reference Design
SNVMB52.TSC (778 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
LM26480 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SNVM049B.ZIP (665 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。