LM2653
- Efficiency up to 97%
- 4V to 14V input voltage range
- 1.5V to 5.0V adjustable output voltage
- 0.1
Switch On Resistance
- 300 kHz fixed frequency internal oscillator
- 7 µA shutdown current
- Patented current sensing for current mode control
- Input undervoltage lockout
- Output overvoltage shutdown protection
- Output undervoltage shutdown protection
- Adjustable soft-start
- Adjustable PGOOD delay
- Current limit and thermal shutdown
The LM2653 switching regulator provides high efficient power conversion over a 100:1 load range (1.5A to 15 mA). This feature makes the LM2653 an ideal fit in battery-powered applications.
Synchronous rectification is used to achieve up to 97% efficiency. At light loads, the LM2653 enters a low power hysteretic or "sleep" mode to keep the efficiency high. In many applications, the efficiency still exceeds 80% at 15 mA load. A shutdown pin is available to disable the LM2653 and reduce the supply current to 7µA.
All the power, control, and drive functions are integrated within the ICs. The ICs contain patented current sensing circuity for current mode control. This feature eliminates the external current sensing resistor required by other current-mode DC-DC converters.
The ICs have a 300 kHz fixed frequency internal oscillator. The high oscillator frequency allows the use of extremely small, low profile components.
Protection features include thermal shutdown, input undervoltage lockout, adjustable soft-start, cycle by cycle current limit, output overvoltage and undervoltage protections.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2653 1.5A High Efficiency Synchronous Switching Regulator (jp) データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2005年 4月 14日 | |
ユーザー・ガイド | LM2653 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021年 12月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点