データシート
LM2665
- Doubles or Splits Input Supply Voltage
- SOT23-6 Package
- 12
Typical Output Impedance
- 90% Typical Conversion Efficiency at 40 mA
- 1µA Typical Shutdown Current
The LM2665 CMOS charge-pump voltage converter operates as a voltage doubler for an input voltage in the range of +2.5V to +5.5V. Two low cost capacitors and a diode (needed during start-up) are used in this circuit to provide up to 40 mA of output current. The LM2665 can also work as a voltage divider to split a voltage in the range of +1.8V to +11V in half.
The LM2665 operates at 160 kHz oscillator frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 650 µA (operating efficiency greater than 90% with most loads) and 1µA typical shutdown current, the LM2665 provides ideal performance for battery powered systems. The device is in SOT-23-6 package.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2665 Switched Capacitor Voltage Converter (jp) データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2005年 9月 27日 | |
ホワイト・ペーパー | The Forgotten Converter | 2015年 6月 15日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LM2665 MDA Switched Capacitor Voltage Converter | 2012年 9月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点