パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM2674 の特徴
- 新製品を利用可能:
- 市場投入の迅速化:
- 最大効率 96%
- 8 ピンの SOIC、PDIP、および 16 ピンの WSON パッケージで供給
- 単純で設計が簡単
- 必要な外付け部品はわずか 5 個
- 容易に入手可能な標準インダクタを使用
- 3V、5V、12V および可変出力バージョン
- 1.21V~37V の可変バージョンの出力電圧範囲
- ラインおよび負荷条件の全域において ±1.5% の最大出力電圧許容範囲
- 出力負荷電流 500mA を保証
- 0.25Ω DMOS 出力スイッチ
- 8V~40V の広い入力電圧範囲
- 260kHz 固定周波数の内部発振器
- TTL シャットダウン機能、低消費電力のスタンバイ・モード
- サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護
- WEBENCH® Power Designer により、LM2674 を使用するカスタム設計を作成
LM2674 に関する概要
LM2674 シリーズのレギュレータは、LMDMOS プロセスで構築されたモノリシック IC です。これらのレギュレータは、降圧型 (バック) スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を備えており、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 500mA の負荷電流を駆動できます。3.3V、5V、12V の固定出力電圧と、可変出力電圧のバージョンがあります。
これらのレギュレータは、必要な外付け部品の数が最小限で、簡単に使用でき、特許取得の内部周波数補償と固定周波数発振器が内蔵されています。
LM2674 シリーズは 260kHz のスイッチング周波数で動作するため、周波数の低いスイッチング・レギュレータに比べて小型のフィルタ部品を使用できます。非常に効率が高いため (90% 超)、プリント基板の銅配線のみで十分なヒートシンクになります。
LM2674 とともに使用する標準インダクタがいくつかの製造元から入手可能です。このため、これらの先進 IC を使用するスイッチ・モード電源の設計が大幅に簡素化されます。データシートには、スイッチ・モード電源で動作するよう設計されたダイオードおよびコンデンサの選択ガイドも記載されています。