ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

スイッチト・キャパシタ電圧 2 倍インバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.01 Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (max) (kHz) 15 Features Unregulated Vout (max) (V) -11.6 Iq (typ) (µA) 150
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.01 Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (max) (kHz) 15 Features Unregulated Vout (max) (V) -11.6 Iq (typ) (µA) 150
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • Inverts Then Doubles Input Supply Voltage
  • Small VSSOP Package and SOIC Package
  • 90Ω Typical Output Impedance
  • 94% Typical Power Efficiency at 10 mA

All trademarks are the property of their respective owners.

  • Inverts Then Doubles Input Supply Voltage
  • Small VSSOP Package and SOIC Package
  • 90Ω Typical Output Impedance
  • 94% Typical Power Efficiency at 10 mA

All trademarks are the property of their respective owners.

The LM2682 is a CMOS charge-pump voltage inverter capable of converting positive voltage in the range of +2.0V to +5.5V to the corresponding doubled negative voltage of −4.0V to −11.0V respectively. The LM2682 uses three low cost capacitors to provide 10 mA of output current without the cost, size, and EMI related to inductor based circuits. With an operating current of only 150 μA and an operating efficiency greater than 90% with most loads, the LM2682 provides ideal performance for battery powered systems. The LM2682 offers a switching frequency of 6 kHz.

The LM2682 is a CMOS charge-pump voltage inverter capable of converting positive voltage in the range of +2.0V to +5.5V to the corresponding doubled negative voltage of −4.0V to −11.0V respectively. The LM2682 uses three low cost capacitors to provide 10 mA of output current without the cost, size, and EMI related to inductor based circuits. With an operating current of only 150 μA and an operating efficiency greater than 90% with most loads, the LM2682 provides ideal performance for battery powered systems. The LM2682 offers a switching frequency of 6 kHz.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2682 Switched Capacitor Voltage Doubling Inverter データシート (Rev. B) 2013年 5月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ