LM2695
- Integrated 33V, N-Channel Buck Switch
- Integrated Start-Up Regulator
- Input Voltage Range: 8V to 30V
- No Loop Compensation Required
- Ultra-Fast Transient Response
- Operating Frequency Remains Constant with Load Current and Input Voltage
- Maximum Duty Cycle Limited During Start-Up
- Adjustable Output Voltage
- Valley Current Limit At 1.25A
- Precision Internal Reference
- Low Bias Current
- Highly Efficient Operation
- Thermal Shutdown
Package
- 10-Pin WSON (4 mm x 4 mm)
- 14-Pin HTSSOP
- Exposed Thermal Pad For Improved Heat Dissipation
All trademarks are the property of their respective owners.
Typical Applications
- High Efficiency Point-Of-Load (POL) Regulator
- Non-Isolated Telecommunication Buck Regulator
- Secondary High Voltage Post Regulator
The LM2695 Step Down Switching Regulator features all of the functions needed to implement a low cost, efficient, buck bias regulator capable of supplying 1.25A to the load. This buck regulator contains a 33V N-Channel Buck Switch, and is available in the thermally enhanced WSON-10 and HTSSOP-14 packages. The hysteretic regulation scheme requires no loop compensation, results in fast load transient response, and simplifies circuit implementation. The operating frequency remains constant with line and load variations due to the inverse relationship between the input voltage and the on-time. The current limit detection is set at 1.25A. Additional features include: VCC under-voltage lockout, thermal shutdown, gate drive under-voltage lockout, and maximum duty cycle limiter.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2695 High Voltage (30V, 1.25A) Step Down Switching Regulator データシート (Rev. A) | 2013年 4月 3日 | |||
その他の技術資料 | LM2695 入力8V~30V 出力1.25A シンプル降圧DCDCコンバータ | 2013年 12月 11日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1444 LM2695 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
WSON (DPR) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点