ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

550mA ピーク電流制限機能搭載、マイクロパワー、昇圧 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 7 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 1.24 Vout (max) (V) 20 Iq (typ) (µA) 235 Duty cycle (max) (%) 76 Switch current limit (typ) (A) 0.55
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 7 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 1.24 Vout (max) (V) 20 Iq (typ) (µA) 235 Duty cycle (max) (%) 76 Switch current limit (typ) (A) 0.55
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 550mA, 0.7Ω, Internal Switch
  • Uses Small Surface Mount Components
  • Adjustable Output Voltage up to 20V
  • 2.2V to 7V Input Range
  • Input Undervoltage Lockout
  • 0.01µA Shutdown Current
  • Small 5-Lead SOT-23 Package

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 550mA, 0.7Ω, Internal Switch
  • Uses Small Surface Mount Components
  • Adjustable Output Voltage up to 20V
  • 2.2V to 7V Input Range
  • Input Undervoltage Lockout
  • 0.01µA Shutdown Current
  • Small 5-Lead SOT-23 Package

All trademarks are the property of their respective owners.

The LM2704 is a micropower step-up DC/DC in a small 5-lead SOT-23 package. A current limited, fixed off-time control scheme conserves operating current resulting in high efficiency over a wide range of load conditions. The 21V switch allows for output voltages as high as 20V. The low 400ns off-time permits the use of tiny, low profile inductors and capacitors to minimize footprint and cost in space-conscious portable applications. The LM2704 is ideal for LCD panels requiring low current and high efficiency as well as white LED applications for cellular phone back-lighting. The LM2704 can drive up to 8 white LEDs from a single Li‐Ion battery.

The LM2704 is a micropower step-up DC/DC in a small 5-lead SOT-23 package. A current limited, fixed off-time control scheme conserves operating current resulting in high efficiency over a wide range of load conditions. The 21V switch allows for output voltages as high as 20V. The low 400ns off-time permits the use of tiny, low profile inductors and capacitors to minimize footprint and cost in space-conscious portable applications. The LM2704 is ideal for LCD panels requiring low current and high efficiency as well as white LED applications for cellular phone back-lighting. The LM2704 can drive up to 8 white LEDs from a single Li‐Ion battery.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM2703 アクティブ 350mA ピーク電流制限機能搭載、マイクロパワー昇圧 DC/DC コンバータ 350-mA Switch current limit.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2704 Micropower Step-up DC/DC Converter with 550mA Peak Current Limit データシート (Rev. D) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート Inductive Based Switch Reg Circuits Provide High Efficiency White LED Drives (Rev. B) 2013年 5月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1277 LM2703/LM2704 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ