LM2755
- 90% Peak Efficiency
- Total solution size < 13mm2
- No Inductor Required: Only 4 Inexpensive Ceramic Caps
- 3 Independently Controlled Constant Current Outputs
- Programmable Trapezoidal Dimming Waveform on Each Output
- Programmable Timing Control Via Internal Registers and External Clock Synchronization Input
- 32 Exponential Dimming Steps with 800:1 Dimming Ratio
- Programmable Brightness Control via I2C-Compatible Interface
- Hardware Enable Pin
- Wide Input Voltage Range: 2.7V to 5.5V
- Tiny 18-bump Thin DSBGA : 1.8mm x 1.6mm x 0.6mm
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM2755 is a charge-pump-based, constant current LED driver capable of driving 3 LEDs with a total output current up to 90mA. The diode current waveforms of each LED can be trapezoidal with timing and level parameters (rise time, fall time, high level, low level, delay, high time, low time) programmed via an I2C-compatible interface. The 32 brightness levels found on the LM2755 are exponentially spaced (as opposed to linearly spaced) to better match the response of the human eye to changing brightness levels.
The device requires only four small and low-cost ceramic capacitors. The LM2755 provides excellent efficiency without the use of an inductor by operating the charge pump in a gain of 3/2 or in a gain of 1. Maximum efficiency is achieved over the input voltage range by actively selecting the proper gain based on the LED forward voltage requirements.
The pre-regulation scheme used by the LM2755 is optimized to ensure low conducted noise on the input. An internal soft-start circuitry eliminates high inrush current at start-up. The LM2755 consumes 3µA (typ.) of supply current in shut-down.
The LM2755 is available in Texas Instruments' tiny 18-bump thin DSBGA package.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 18 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。