LM2759
- Up to 1A Output Current
- Solution Area < 22 mm2
- No Inductor Required
- 90% Peak Efficiency
- Adaptive 1x, 1.5x and 2x Gains for Maximum Efficiency
- Load Disconnect in Shutdown
- Accurate Input Current Control During Gain Transitions
- Flash Time-Out
- TX Input Pin Ensures Synchronization with RF Power Amplifier Pulse
- Torch, Flash, and Indicator Modes
- External Flash Enable via Strobe Input Pin
- Strobe Input Disable via I2C
- Programmable Flash Pulse Duration, and Torch and Flash Currents via I2C-Compatible Interface
- 1MHz Constant Frequency Operation
- Low Profile 12–Pin WSON (3mm x 3mm x 0.8mm)
All trademarks are the property of their respective owners.
LM2759 is an integrated low-noise, high-current switched capacitor DC/DC converter with a regulated current source. The device requires only four small ceramic capacitors making the total solution area less than 22 mm2 and the height less than 1 mm. The LM2759 is capable of driving loads up to 1A from a single-cell Li-Ion battery. Maximum efficiency is achieved over the input voltage range by actively selecting the proper gain based on the LED forward voltage and current requirements.
The LED current can be programmed up to 1A via an I2C-compatible interface, along with eight selectable Flash Time-Out durations. One high-current Flash LED can be driven either in a high-power Flash mode or a low-power Torch mode. The Strobe pin allows the flash to be toggled via a Flash enable signal from a camera module. The TX input pin limits the Flash LED current to the Torch current level during a RF PA pulse, to reduce high loads on the battery. Internal soft-start circuitry limits the amount of inrush current during start-up.
LM2759 is offered in a small 12-pin thermally enhanced WSON package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2759 1A Switched Capacitor Flash LED Driver with I 2 C Compatible Interface データシート (Rev. D) | 2013年 5月 3日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DQB) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。