ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

11kHz、スイッチト・キャパシタ電圧増倍機能

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.015 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 4 Switching frequency (max) (kHz) 25 Features Unregulated Vout (min) (V) 3.6 Vout (max) (V) 11 Iq (typ) (µA) 40
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.015 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 4 Switching frequency (max) (kHz) 25 Features Unregulated Vout (min) (V) 3.6 Vout (max) (V) 11 Iq (typ) (µA) 40
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力電源電圧が 2 倍に向上
  • SOT-23 5 ピン・パッケージで供給
  • 出力インピーダンス:20Ω (標準値)
  • 標準変換効率 96% (15mA 時)
  • 入力電源電圧が 2 倍に向上
  • SOT-23 5 ピン・パッケージで供給
  • 出力インピーダンス:20Ω (標準値)
  • 標準変換効率 96% (15mA 時)

LM2767 CMOS チャージ・ポンプ電圧コンバータは、1.8V~5.5V の入力電圧範囲で電圧ダブラーとして動作します。この回路では、低コストな 2 つのコンデンサとダイオードを使用して、15mA 以上の出力電流を供給します。

LM2767 は 11kHz のスイッチング周波数で動作するため、オーディオ音声帯域干渉を回避できます。動作電流がわずか 40µA (ほとんどの負荷で 90% 以上の動作効率) であるため、LM2767 はバッテリ駆動システムに最適な性能を発揮します。このデバイスは 5 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

LM2767 CMOS チャージ・ポンプ電圧コンバータは、1.8V~5.5V の入力電圧範囲で電圧ダブラーとして動作します。この回路では、低コストな 2 つのコンデンサとダイオードを使用して、15mA 以上の出力電流を供給します。

LM2767 は 11kHz のスイッチング周波数で動作するため、オーディオ音声帯域干渉を回避できます。動作電流がわずか 40µA (ほとんどの負荷で 90% 以上の動作効率) であるため、LM2767 はバッテリ駆動システムに最適な性能を発揮します。このデバイスは 5 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2767 スイッチド・コンデンサ電圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 3月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ