LM2772
- Low-Noise Fixed Frequency Operation
- 1.2V Output Voltage
- 3% Output Voltage Regulation
- Li-Ion (3.6V) to 1.2V with 80% Efficiency
- Very Low Output Ripple: 8mV @ 150mA
- Output Currents up to 150mA
- 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
- Shutdown Disconnects Load from VIN
- 1.1MHz Switching Frequency
- No Inductors…Small Solution Size
- Short Circuit and Thermal Protection
- WSON-10 Package (3mm × 3mm × 0.8mm)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM2772 is a switched capacitor step-down regulator that produces a 1.2V output. It is capable of supplying loads up to 150mA with 3% output voltage regulation over line, load, and temperature. The LM2772 operates with an input voltage from 3.0V to 5.5V, accommodating 1-cell Li-Ion batteries and chargers.
The LM2772 utilizes a highly efficient regulated multi-gain charge pump. Pre-regulated 1.1MHz fixed-frequency switching results in very low ripple and noise on both the input and the output. When output currents are low, the part automatically switches to a low-ripple PFM regulation mode to maintain high efficiency over the entire load range.
The LM2772 is available in TI’s WSON-10 Package (WSON-10).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2772 Low-Ripple Switched Capacitor Step-Down Regulator データシート (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
ホワイト・ペーパー | The Forgotten Converter | 2015年 6月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1714 LM2772 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点