LM2794
- Regulated Current Sources with ±0.5% Matching between any Two Outputs
- High Efficiency 3/2 Boost Function
- Drives One, Two, Three or four White LEDs
- 2.7V to 5.5V Input Voltage
- Up to 80mA Output Current
- Analog Brightness Control
- Active-Low or High Shutdown Input ('94/95)
- Very Small Solution Size and no Inductor
- 2.3µA (typ.) Shutdown Current
- 325kHz Switching Frequency (min.)
- Constant Frequency Generates Predictable Noise Spectrum
- Thin DSBGA Package: 2.08mm X 2.403mm X 0.600mm High
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM2794/95 is a fractional CMOS charge-pump that provides four regulated current sources. It accepts an input voltage range from 2.7V to 5.5V and maintains a constant current determined by an external sense resistor.
The LM2794/5 delivers up to 80mA of load current to accommodate four White LEDs. The switching frequency is 325kHz. (min.) to keep the conducted noise spectrum away from sensitive frequencies within portable RF devices.
Brightness can be controlled by both linear and PWM techniques. A voltage between 0V and 3.0V may be applied to the BRGT pin to linearly vary the LED current. Alternatively, a PWM signal can be applied to the SD pin to vary the perceived brightness of the LED. The SD pin reduces the operating current to 2.3µA (typ.) The LM2794 is shut down when the SD pin is low, and the LM2795 is shut down when the SD pin is high.
The LM2794/95 is available in a DSBGA CSP package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2794,LM2795 Current Reg Switched Cap LED Sup w/Analog & PWM Brightness Control データシート (Rev. L) | 2013年 5月 2日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1218 LM2791/2/4/5 Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Switched Cap Circuits Provide Efficient and Functional White LED Drive (Rev. B) | 2013年 4月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YPA) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点