LM27965
The LM27965 is a highly integrated charge-pump-based dual-display LED driver. The device can drive up to 9 LEDs in parallel with a total output current of 180mA. Regulated internal current sinks deliver excellent current and brightness matching in all LEDs.
The LED driver current sinks are split into three independently controlled groups. The primary group can beconfigurabled with 4 or 5 LEDs, for backlighting a larger main display and the second group can be configured with 2 or 3 LEDs, for backlighing a smaller secondary display. An additional, independently controlled led driver is provided for driving an indicator or general purpose LED. The LM27965 has an I
The device provides excellent efficiency without the use of an inductor by operating the charge pump in a gain of 3/2, or in Pass-Mode. The proper gain for maintaining current regulation is chosen based on LED forward voltage, so that efficiency is maximized over the input voltage range.
The LM27965 is available in National's small 24-pin Leadless Leadframe Package (LLP-24).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM27965 Dual Display White LED Driver with I2C Compatible Brightness Cont(jp) データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2007年 10月 23日 | |
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | LM27965 Dual Display White LED Driver w/I2C Compatible Brightness Control (Rev. B) | 2013年 4月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点