この製品には新バージョンがあります。
LM2830
The LM2830 regulator is a monolithic, high frequency, PWM step-down DC/DC converter in a 5 pin SOT23 and a 6 Pin LLP package. It provides all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast transient response and accurate regulation in the smallest possible PCB area. With a minimum of external components, the LM2830 is easy to use. The ability to drive 1.0A loads with an internal 130 mΩ PMOS switch using state-of-the-art 0.5 µm BiCMOS technology results in the best power density available. The world-class control circuitry allows on-times as low as 30ns, thus supporting exceptionally high frequency conversion over the entire 3V to 5.5V input operating range down to the minimum output voltage of 0.6V. Switching frequency is internally set to 1.6 MHz, or 3.0 MHz, allowing the use of extremely small surface mount inductors and chip capacitors. Even though the operating frequency is high, efficiencies up to 93% are easy to achieve. External shutdown is included, featuring an ultra-low stand-by current of 30 nA. The LM2830 utilizes current-mode control and internal compensation to provide high-performance regulation over a wide range of operating conditions. Additional features include internal soft-start circuitry to reduce inrush current, pulse-by-pulse current limit, thermal shutdown, and output over-voltage protection.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2830 High Frequency 1.0A Load - Step-Down DC-DC Regulator (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2010年 12月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点