ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

2A、500/1500kHz、同期整流降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS628512 アクティブ SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A、固定周波数、降圧コンバータ Smaller size and higher switching frequency

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 2.85 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 850 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 2.85 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Enable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 850 Duty cycle (max) (%) 100
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 2.85V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 製造時にEEPROM により0.8V から3.3Vまで100mV 単位で設定した出力電圧
  • 2A の最大負荷電流
  • 電圧モード制御
  • タイプ3 の位相補償回路を内蔵
  • 500kHzまたは1.5MHz のスイッチング周波数
  • 10μA の低スタンバイ電流
  • オン抵抗60mΩのMOSFET スイッチ内蔵
  • 標準の電圧オプションは0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.5/3.3V
  • 2.85V ~ 5.5V の入力電圧範囲
  • 製造時にEEPROM により0.8V から3.3Vまで100mV 単位で設定した出力電圧
  • 2A の最大負荷電流
  • 電圧モード制御
  • タイプ3 の位相補償回路を内蔵
  • 500kHzまたは1.5MHz のスイッチング周波数
  • 10μA の低スタンバイ電流
  • オン抵抗60mΩのMOSFET スイッチ内蔵
  • 標準の電圧オプションは0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.5/3.3V

LM2852 SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧型レギュレータは、最大2A の負荷を駆動可能で優れたライン・レギュレーショ ンおよびロード・レギュレーション特性を備えた高周波降圧型スイッチング電圧レギュレータです。 LM2852 は2.85V ~ 5.5V の 範囲の入力電圧に対応し、製造時に100mV 単位で設定可能な0.8V ~ 3.3V の範囲の出力電圧を供給します。LM2852 で は、500kHz (LM2852Y)または1.5MHz (LM2852X) の2 種類のスイッチング周波数を選択できます。 タイプ3 の位相補償回路 を内蔵しているため、外付け部品点数を少なくできることも特長です。 LM2852 ではパッド露出型のTSSOP-14 パッケージを採用 したことにより、放熱特性が向上しています。

LM2852 SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧型レギュレータは、最大2A の負荷を駆動可能で優れたライン・レギュレーショ ンおよびロード・レギュレーション特性を備えた高周波降圧型スイッチング電圧レギュレータです。 LM2852 は2.85V ~ 5.5V の 範囲の入力電圧に対応し、製造時に100mV 単位で設定可能な0.8V ~ 3.3V の範囲の出力電圧を供給します。LM2852 で は、500kHz (LM2852Y)または1.5MHz (LM2852X) の2 種類のスイッチング周波数を選択できます。 タイプ3 の位相補償回路 を内蔵しているため、外付け部品点数を少なくできることも特長です。 LM2852 ではパッド露出型のTSSOP-14 パッケージを採用 したことにより、放熱特性が向上しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2852 2A 500/1500kHz SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧型レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2006年 10月 23日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1343 LM2852 Evaluation Board (500kHz version) (Rev. B) 2013年 4月 25日
ユーザー・ガイド AN-1397 LM2852X Demonstration Board (Rev. A) 2013年 4月 25日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM2852X PSpice Average Model

SNVM091.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2852X PSpice Transient Model

SNVM099.ZIP (194 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2852X TINA-TI Average Reference Design

SNVM101.TSC (139 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2852X TINA-TI Average Spice Model

SNVM103.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM2852X TINA-TI Line Transient Reference Design

SNVM093.TSC (692 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2852X TINA-TI Load Transient Reference Design

SNVM094.TSC (694 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2852X TINA-TI Startup Transient Reference Design

SNVM092.TSC (692 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2852X TINA-TI Steady State Transient Reference Design

SNVM095.TSC (715 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2852X TINA-TI Transient Spice Model

SNVM097.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM2852X Unencrypted PSpice Average Model

SNVM909.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2852X Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM912.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2852Y PSpice Average Model

SNVM235.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2852Y PSpice Transient Model

SNVM236.ZIP (197 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2852Y TINA-TI Average Reference Design

SNVM238.TSC (136 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2852Y TINA-TI Average Spice Model

SNVM237.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM2852Y TINA-TI Transient Reference Design

SNVM240.TSC (692 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM2852Y TINA-TI Transient Spice Model

SNVM239.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM2852Y Unencrypted PSpice Average Model

SNVM910.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2852Y Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM911.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ