LM2931-N
The LM2931 positive voltage regulator features a very low quiescent current of 1mA or less when supplying 10mA loads. This unique characteristic and the extremely low input-output differential required for proper regulation (0.2V for output currents of 10mA) make the LM2931 the ideal regulator for standby power systems. Applications include memory standby circuits, CMOS and other low power processor power supplies as well as systems demanding as much as 100mA of output current.
Designed originally for automotive applications, the LM2931 and all regulated circuitry are protected from reverse battery installations or 2 battery jumps. During line transients, such as a load dump (60V) when the input voltage to the regulator can momentarily exceed the specified maximum operating voltage, the regulator will automatically shut down to protect both internal circuits and the load. The LM2931 cannot be harmed by temporary mirror-image insertion. Familiar regulator features such as short circuit and thermal overload protection are also provided.
The LM2931 family includes a fixed 5V output (±3.8% tolerance for A grade) or an adjustable output with ON/OFF pin. Both versions are available in a TO-220 power package, TO-263 surface mount package, and an 8-lead surface mount package. The fixed output version is also available in the TO-92 plastic package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2931 Series Low Dropout Regulators (jp) データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2011年 4月 14日 | |
アプリケーション・ノート | AB-12 Wide Adjustable Range PNP Voltage Regulator (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Efficiency Reg has Low Drop-Out Voltage (Rev. B) | 2013年 4月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) | 2010年 6月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Efficiency Reg has Low Drop-Out Voltage (jp) | 2004年 5月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Brief 12 Wide Adjustable Range PNP Voltage Regulator (jp) | 2004年 5月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TO-220 (KC) | 5 | Ultra Librarian |
TO-220 (NDE) | 3 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 3 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。