ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM2941C

アクティブ

イネーブル搭載、0℃ ~ 125℃、1A、26V、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 26 Vin (min) (V) -15 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 67 Iq (typ) (mA) 10 Thermal resistance θJA (°C/W) 32, 41 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2.8 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 500 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 26 Vin (min) (V) -15 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 67 Iq (typ) (mA) 10 Thermal resistance θJA (°C/W) 32, 41 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2.8 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 500 Operating temperature range (°C) 0 to 125
TO-220 (KC) 5 45.212 mm² 10.16 x 4.45 TO-220 (NDH) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47 TO-220 (NEB) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47 TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 実装面積が節約できるLLP パッケージを用意
  • 出力電圧は5V から20Vまで可変
  • 標準ドロップアウト電圧は0.5V (IOUT = 1A)
  • 1Aを超える出力電流
  • トリミングされた基準電圧
  • 逆バッテリ接続保護
  • 短絡電流制限回路内蔵
  • TTL、CMOSコンパチレベルの ON/OFFスイッチ

  • 実装面積が節約できるLLP パッケージを用意
  • 出力電圧は5V から20Vまで可変
  • 標準ドロップアウト電圧は0.5V (IOUT = 1A)
  • 1Aを超える出力電流
  • トリミングされた基準電圧
  • 逆バッテリ接続保護
  • 短絡電流制限回路内蔵
  • TTL、CMOSコンパチレベルの ON/OFFスイッチ

LM2941 電圧レギュレータの特長は、全動作温度範囲で標準0.5V、最大1V のドロップアウト電圧で1A の出力電流を供給で きることです。さらに、無負荷消費電流減少回路を内蔵しており、入力電圧と出力電圧間の差が約3Vを超えると、グラウンド・ピン 電流が低減されます。すなわち、出力電流1A で、入出力電圧差が5V の回路動作電流は、30mA ですが、レギュレータがドロッ プアウト・モード(VIN -VOUT ≤ 3V) のときには、それ以上の回路動作電流が流れます。

LM2941 は一般的なレギュレータの特長である、短絡保護回路とサーマル・シャットダウン機能も備えています。

LM2941 電圧レギュレータの特長は、全動作温度範囲で標準0.5V、最大1V のドロップアウト電圧で1A の出力電流を供給で きることです。さらに、無負荷消費電流減少回路を内蔵しており、入力電圧と出力電圧間の差が約3Vを超えると、グラウンド・ピン 電流が低減されます。すなわち、出力電流1A で、入出力電圧差が5V の回路動作電流は、30mA ですが、レギュレータがドロッ プアウト・モード(VIN -VOUT ≤ 3V) のときには、それ以上の回路動作電流が流れます。

LM2941 は一般的なレギュレータの特長である、短絡保護回路とサーマル・シャットダウン機能も備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2941/LM2941C 1A 低ドロップアウト可変レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) 最新英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2011年 6月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-220 (KC) 5 Ultra Librarian
TO-220 (NDH) 5 Ultra Librarian
TO-220 (NEB) 5 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ