データシート
LM2991
- 出力電圧は-3V~-24V(通常-2V~-25V)の範囲で可変
- 1Aを超える出力電流
- ドロップアウト電圧: 0.6V (1A負荷時の標準値)
- 低い静止電流
- 内部的な短絡電流制限
- 内部的なサーマル・シャットダウン、ヒステリシスあり
- TTL、CMOS互換のON/OFFスイッチ
- LM2941シリーズを機能的に補完
アプリケーション
- スイッチャ後のレギュレータ
- ローカル、オンカード・レギュレーション
- バッテリ駆動の機器
- 産業用
- 計装機器
All trademarks are the property of their respective owners.
LM2991は低ドロップアウトの可変負電圧レギュレータで、出力電圧範囲は-3V~-24Vです。LM2991は最大1Aの負荷電流を供給し、ON/OFFピンを搭載しているためリモートでシャットダウン可能です。
LM2991は新しい回路設計手法により、低いドロップアウト電圧、低い静止電流、低い温度ドリフト係数の高精度基準電圧を実現しています。1A負荷電流でのドロップアウト電圧は通常0.6V (標準値)で、動作温度範囲の全体にわたってワーストケースの1V (最大値)が保証されています。静止電流は負荷電流1A、入出力の電圧差分が3Vを超えるとき、1mA (標準値)です。内部バイアス電源の独自の回路設計により、レギュレータがドロップアウト・モード(VOUT - VIN ≤ -3V)のときは静止電流がわずか9mA (標準値)に制限されます。
LM2991は短絡防止が保証され、サーマル・シャットダウンにヒステリシスが組み込まれていることで、意図せずに長期間の過負荷が発生した場合にもデバイスの信頼性が強化されています。LM2991は5リードのTO-220およびDDPAK/TO-263パッケージで供給され、車載用温度範囲の-40℃~+125℃での動作が規定されています。Mil-Aeroバージョンも利用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2991 可変型低ドロップアウト負電圧レギュレータ データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2016年 11月 1日 |
その他の技術資料 | Die D/S LM2991 MD8 MCD2730A Negative Low Dropout Adjustable Regulator | 2012年 12月 20日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LM2991 MDC Negative Low Dropout Adj Regulator | 2012年 9月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1 | 2007年 3月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-220 (KC) | 5 | Ultra Librarian |
TO-220 (NDH) | 5 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。