データシート
LM3280
- 2MHz (typ.) PWM Switching Frequency
- Operates from a Single Li-Ion Cell (2.7V to 5.5V)
- Adjustable Output Voltage (0.8V to 3.6V) DC-DC
- High-Efficiency Synchronous Buck Converter
- 300mA Maximum Load Capability (PWM Mode)
- 500mA Maximum Load Capability (Bypass mode)
- PWM, Forced and Automatic Bypass Mode
- 3 Low-Dropout and Fast Transient Response LDOs
- 16-pin DSBGA Package
- Current Overload Protection
- Thermal Overload Protection
The LM3280 is a multi-functional Power Management Unit, optimized for low-power handheld applications such as Cellular Phones.
The LM3280 incorporates three low-dropout LDO voltage regulators and one step down PWM DC-DC converter with an internal Bypass FET. The step down converter's output voltage can be set using an analog input (VCON) for optimizing efficiency of the RF PA at various power levels. The LDO operates a nominal output voltage of 2.85V and maximum load current capability of 20mA for a reference voltage required by linear RF power amplifiers. The LM3280 additionally features a separate enable pin for each output.
The LM3280 is available in a 16-pin lead free DSBGA package.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3280 Adjustable Step-Down DC-DC Converter and 3 LDOs for RF Power Management データシート (Rev. B) | 2013年 2月 19日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点