パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE |
LM334 の特徴
- 1V ~ 40V の動作範囲
- 0.02%/V の電流レギュレーション
- 1μA ~ 10mA の範囲でプログラム可能
- 真の2 端子動作
- 完全に規定された温度センサとして使用可能
- ±3%の初期精度
LM334 に関する概要
LM234/LM334 は、動作電流として10,000 対1 の電流調整範囲と1V ~ 40V の広いダイナミック電圧範囲を特長とする3 端子 の可変電流源です。設定電流は外部抵抗1 本で決まり、他の部品を必要としません。初期電流精度は± 3%です。LM234/ LM334 は別個の電源接続を必要としない真のフローティング電流源です。さらに最高20V の逆方向印加電圧に対して数10 マ イクロアンペアの電流しか流れないので、デバイスをACアプリケーションで整流器および電流源の双方として使用できます。
LM234 の動作電流を決めるために使用する検出電圧は、25 °Cで64mV で絶対温度(°K) に正比例します。最も簡単な方法とし て1 本の外部抵抗を接続すると、約+ 0.33%/ ℃の温度依存電流が発生します。抵抗とダイオードをそれぞれ1 つずつ追加すれ ば、ゼロ・ドリフト動作が可能になります。
この電流源のアプリケーション例として、バイアス・ネットワーク、サージ保護、低電力基準、ランプ電流発生、LEDドライバ、温 度検出などが挙げられます。LM234-3 は± 3 °、LM234-6 は± 6 °Cの保証された初期精度をもつ温度センサとして規定されて います。これらのデバイスは、PCBレイアウトの長い配線による直列抵抗が精度に影響を与えないので、リモート温度検出アプリ ケーションに理想的です。それに、必要なのは2 本のワイヤだけです。
LM234 は 25 °C~+ 100 °C、そしてLM334 は0 °C~+ 70 °Cの温度範囲にわたって保証されます。これらのデバイスには、 TO-92 またはSO-8 プラスチック・パッケージによる供給が可能です。