パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-223 (DCY) | 4 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM337-N の特徴
- 出力電圧は 1.2V ~ 37V で設定可能
- 出力電流は1.5Aを保証
- ライン・レギュレーションは0.01%/V ( 代表値)
- ロード・レギュレーションは0.3%( 代表値)
- サーマル・レギュレーションが良好、0.003%/W
- 77dB のリップル除去率
- サーマル・トランジェント除去率が良好
- 出力電圧の温度安定度は50ppm/ °
- 温度と独立の電流制限
- 熱暴走保護機能内蔵
- 出力可変型のため各種出力電圧の在庫が不要
- 標準的な3 端子パワー・パッケージ
LM337-N に関する概要
LM337 は、出力電圧 1.2V ~ 37V で出力電流1.5A を供給できる負電圧可変型3 端子レギュレータIC です。出力電圧の設 定に必要なのはわずか2 本の抵抗と、周波数補償のための出力コンデンサが1 つ必要なだけなので、簡単に使用できます。さら に、ロード・レギュレーションとライン・レギュレーションは、標準的な出力固定型レギュレータIC より優れています。また、本シリー ズは標準的なパワー・トランジスタと同じパッケージが準備されており、取扱いと実装が容易になっています。さらに機能面でも電流 制限機能、熱暴走保護機能、安全域保護機能をIC チップに内蔵している点で出力固定型レギュレータより優れています。本シ リーズは、従来の固定型レギュレータからの置き換え以外にも、オンボード・レギュレータ、出力設定抵抗の切り替えによるプログラ マブル・レギュレータ、精密電源など、さまざまな応用が考えられます。
LM337 シリーズの1.5A より大きな出力電流が必要な場合は、LM333 (3A) のデータシートをご覧ください。