LM3414
- 最大60W* のLED 電力をサポート: 3W HBLED × 18
- 外付け電流センス抵抗が不要
- ± 3%のLED 電流精度
- 最高96%の高効率
- 高いコントラスト比( 調光電流の最小パルス幅< 10µs)
- ローサイドN チャネルMOSFET 内蔵
- 350mA から1,000mA まで調整可能な一定のLED 電流
- アナログ調光とサーマル・フォールドバックをサポート
- 広い入力電圧範囲:
- 4.5V ~ 42V (LM3414)
- 4.5V ~ 65V (LM3414HV)
- 250kHz から1,000kHz まで調整可能な一定のスイッチング周波数
- サーマル・シャットダウン保護
- 消費可能電力を増大させたePSOP-8 パッケージまたは3mm × 3mm のLLP-8 パッケージ
LM3414 とLM3414HV は、コモン・アノード対応、1A 60W*定電流降圧型LED ドライバです。 単一ストリングの3W HBLED の駆動に極めて適しており、最高96%の高効率を発揮します。また、4.5VDC ~ 65VDC の入力電圧に対応し、最大1A の平 均LED 電流を± 3%の精度で供給します。 ローサイドN チャネル・パワーMOSFET と電流センス素子を内蔵しているので、 ブートストラップ・コンデンサや外付け電流センス抵抗が不要であり、部品数の少ないシンプルな回路を実現できます。 グラウ ンドに接続された外付けの小信号抵抗は、LED 電流の微調整機能、アナログ調光機能、サーマル・フォールドバック機能を 提供します。
一定のスイッチング周波数で動作して、EMIを低減しています。外付けのループ補償ネットワークは必要ありません。 独自のパ ルス・レベル変調(PLM) 制御方式は、高い変換効率と正確な平均LED 電流レギュレーションをもたらします。 高速の応答時 間が実現する微細なLED 電流パルスは、240Hz、256 段階の調光分解能という一般的な照明の要件を満たしています。
LM3414/LM3414HV は、ePSOP-8 パッケージと3mm × 3mmのLLP-8 パッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3414/LM3414HV 外付け電流センス抵抗不要、コモン・アノード対応、1A 60W* 定電流降圧型LED ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2011年 11月 2日 | |
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
技術記事 | Color the world with what’s next in RGBW LED light source technology – part 1 | PDF | HTML | 2017年 8月 3日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2007年 10月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3414HVMREVAL — LM3414/LM3414HV 評価ボード、1A 65V LED ドライバ、PSOP-8
The LM3414HV is a 65V floating buck LED driver that designed to drive up to 18 pieces of serial High Brightness LEDs (HBLEDs) with up to 1000 mA LED forward current. With the incorporation of the proprietary Pulse-Level-Modulation (PLM) technology, the LM3414HV requires no external current sensing (...)
LM3414HVSDEVAL — LM3414 LM3414HV、1A、65V、LED ドライバ LLP-8 評価ボード
The LM3414HV is a 65V floating buck LED driver that designed to drive up to 18 pieces of serial High Brightness LEDs (HBLEDs) with up to 1000 mA LED forward current. With the incorporation of the proprietary Pulse-Level-Modulation (PLM) technology, the LM3414HV requires no external current sensing (...)
LM3414 TINA-TI Transient Dimming Reference Design
LM3414 TINA-TI Transient Line Transient Reference Design
LM3414 TINA-TI Transient Startup Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGQ) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。