LM3431-Q1
The LM3431 is a 3-channel linear current controller combined with a boost switching controller ideal for driving LED backlight panels in space critical applications. The LM3431 drives 3 external NPN transistors or MOSFETs to deliver high accuracy constant current to 3 LED strings. Output current is adjustable to drive strings in excess of 200 mA. The LM3431 can be expanded to drive as many as 6 LED strings.
The boost controller drives an external NFET switch for step-up regulation from input voltages between 5V and 36V. The LM3431 features LED cathode feedback to minimize regulator headroom and optimize efficiency.
A DIM input pin controls LED brightness from analog or digital control signals. Dimming frequencies up to 25 kHz are possible with a contrast ratio of 100:1. Contrast ratios greater than 1000:1 are possible at lower dimming frequencies.
The LM3431 eliminates audible noise problems by maintaining constant output voltage regulation during LED dimming. Additional features include LED short and open protection, fault delay/error flag, cycle by cycle current limit, and thermal shutdown for both the IC and LED array. The enhanced LM3431A features reduced offset voltge for higher accuracy LED current.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3431/31A/31Q/31AQ 3-Chan Constant Current LED Driver w/Integrated Boost C(jp) データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2009年 3月 10日 | |
ホワイト・ペーパー | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1764 LM3431 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
ユーザー・ガイド | CCFL to LED Conversion Power Supply User Guide | 2012年 1月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1764 LM3431 Evaluation Board (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2008年 1月 10日 | |||
アプリケーション・ノート | Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2007年 10月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。