LM3444
- Application Voltage Range: 80 VAC to 277 VAC
- Capable of Controlling LED Currents
Greater than 1 A - Adjustable Switching Frequency
- Low Quiescent Current
- Adaptive Programmable Off-Time Allows for
Constant Ripple Current - Thermal Shutdown
- No Flicker at 120 Hz
- Low-Profile 10-Pin VSSOP Package
or 8-Lead SOIC Package - Patented Drive Architecture
The LM3444 is an adaptive constant off-time AC/DC buck (step-down) constant current controller that provides a constant current for illuminating high power LEDs. The high-frequency capable architecture allows the use of small external passive components. A passive PFC circuit ensures good power factor by drawing current directly from the line for most of the cycle, and provides a constant positive voltage to the buck regulator. Additional features include thermal shutdown, current limit and VCC undervoltage lockout. The LM3444 is available in a low profile 10-pin VSSOP package or an 8-lead SOIC package.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3444 AC-DC Offline LED Driver データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 12月 31日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-2082 LM3444 -120VAC, 8W Isolated Flyback LED Driver (Rev. E) | 2013年 5月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | AN-2083 LM3444 A19 Edison Retrofit Evaluation Board (Rev. C) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-2097 LM3444 - 230VAC, 8W Isolated Flyback LED Driver (Rev. F) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | An Improved Line Regulation Solution Used in LM3444/5 Non-Isolated LED Lighting | 2012年 10月 25日 | ||||
ユーザー・ガイド | LM3444 MR16 Buck-Boost Reference Design (Rev. A) | 2012年 2月 17日 | ||||
ユーザー・ガイド | LM3444 MR16 Boost Reference Design User Guide (Rev. A) | 2012年 2月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2007年 10月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点