ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

LM3464A

アクティブ

動的ヘッドルーム制御機能と熱制御インターフェイス搭載、95V LED ドライバ

製品詳細

Input voltage type DC Linear, DC/DC Topology Current Sink, Multi-Channel Vin (min) (V) 12 Vin (max) (V) 95 Vout (max) (V) 95 Vout (min) (V) 0.9 Iout (max) (A) 4 Iq (typ) (mA) 2.3 Features Enable/Shutdown, Thermal Foldback, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 4 Rating Catalog
Input voltage type DC Linear, DC/DC Topology Current Sink, Multi-Channel Vin (min) (V) 12 Vin (max) (V) 95 Vout (max) (V) 95 Vout (min) (V) 0.9 Iout (max) (A) 4 Iq (typ) (mA) 2.3 Features Enable/Shutdown, Thermal Foldback, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM Number of channels 4 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 広い入力電圧範囲
    • 12V ~ 80V (LM3464)
    • 12V ~ 95V (LM3464A)
  • DHC により最大限の効率を確保
  • 個別の電流レギュレーションに対応した4つの出力チャネル
  • 高いチャネル間精度
  • デジタルPWM/ アナログ信号による調光制御インタフェース
  • 抵抗で設定可能な調光周波数と最小限のデューティ・
    サイクル( アナログ信号による調光モード)
  • 熱センサへの直接インタフェース
  • 障害検出
  • 過熱保護内蔵
  • サーマル・シャットダウン
  • アンダーボルテージ・ロックアウト
  • 放熱特性の優れたeTSSOP-28 パッケージ
  • 広い入力電圧範囲
    • 12V ~ 80V (LM3464)
    • 12V ~ 95V (LM3464A)
  • DHC により最大限の効率を確保
  • 個別の電流レギュレーションに対応した4つの出力チャネル
  • 高いチャネル間精度
  • デジタルPWM/ アナログ信号による調光制御インタフェース
  • 抵抗で設定可能な調光周波数と最小限のデューティ・
    サイクル( アナログ信号による調光モード)
  • 熱センサへの直接インタフェース
  • 障害検出
  • 過熱保護内蔵
  • サーマル・シャットダウン
  • アンダーボルテージ・ロックアウト
  • 放熱特性の優れたeTSSOP-28 パッケージ

LM3464/64Aは4チャネル高耐圧電流レギュレータであり、LED照明アプリケーション向けのシンプルなソリューションです。 4 つ の個別電流レギュレータ・チャネルを備え、外付けN チャネルMOSFET やセンス抵抗と連携して正確な駆動電流を各LED ス トリングに供給します。また、ダイナミック・ヘッドルーム制御(DHC) 出力を外部電源に接続すると、すべてのストリング電流 がレギュレートされた状態を維持する上で必要な最小限のレベルまでLED 電源電圧を調整可能で、全体的な効率を最適化 できます。

デジタルPWM またはアナログ電圧信号を利用すれば、すべてのチャネルのデューティ・サイクルを制御できます。アナログ 制御を利用するときは、外付けコンデンサによって調光周波数を設定できます。熱センサを用いてアナログ信号による帰還調 光制御を構成する場合、最小限のデューティ・サイクルを設定することができます。

保護機能としては、VIN アンダーボルテージ・ロックアウト、LED オープン/ 短絡、システム・コントローラへの過熱フォルト 信号を備えています。

LM3464/64Aは4チャネル高耐圧電流レギュレータであり、LED照明アプリケーション向けのシンプルなソリューションです。 4 つ の個別電流レギュレータ・チャネルを備え、外付けN チャネルMOSFET やセンス抵抗と連携して正確な駆動電流を各LED ス トリングに供給します。また、ダイナミック・ヘッドルーム制御(DHC) 出力を外部電源に接続すると、すべてのストリング電流 がレギュレートされた状態を維持する上で必要な最小限のレベルまでLED 電源電圧を調整可能で、全体的な効率を最適化 できます。

デジタルPWM またはアナログ電圧信号を利用すれば、すべてのチャネルのデューティ・サイクルを制御できます。アナログ 制御を利用するときは、外付けコンデンサによって調光周波数を設定できます。熱センサを用いてアナログ信号による帰還調 光制御を構成する場合、最小限のデューティ・サイクルを設定することができます。

保護機能としては、VIN アンダーボルテージ・ロックアウト、LED オープン/ 短絡、システム・コントローラへの過熱フォルト 信号を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3464/LM3464A ダイナミック・ヘッドルーム制御/ 熱制御インタフェース付きLED ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2011年 6月 3日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ユーザー・ガイド AN-2071 LM3464A 4 Channel LED Driver Evaluation Board (Rev. C) 2011年 6月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3464AEVAL — LM3464A 4 チャネル LED ドライバ評価ボード

The LM3464A is a linear LED driver with Dynamic Headroom Control (DHC) technology designed to drive four serial high power / high brightness LED strings. Four individual linear current regulators with low-side N-channel MOSFETs realize regulations of LED currents. The DHC optimizes system (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ