LM34923
- Operating Input Voltage Range: 6V to 75V
- Integrated 80V, N-Channel Buck Switch
- Internal Start-up Regulator
- No Loop Compensation Required
- Ultra-Fast Transient Response
- Operating Frequency Remains Constant with Line and Load Variations
- Adjustable Output voltage From 2.5V
- Precision Internal Reference, ±2.5%
- Intelligent Current Limit Reduces Foldback
- Programmable Input UV Detector with Status Flag Output
- Pre-charge Switch Enables Bootstrap Gate Drive with No Load
- Thermal Shutdown
- 10-Pin VSSOP Package
The LM34923 Step Down Switching Regulator features all of the functions needed to implement a low cost, efficient Buck bias regulator. This high voltage regulator contains an 80V N-Channel MOSFET Switch and a startup regulator. The device is easy to implement and is provided in an 10-pin VSSOP package. The regulator’s control scheme uses an on-time inversely proportional to VIN. This feature results in the operating frequency remaining relatively constant with line and load variations. The control scheme requires no loop compensation, resulting in fast transient response. An intelligent current limit is implemented with a forced off-time which is inversely proportional to VOUT. This scheme ensures short circuit control while providing minimum foldback. Other features include: Thermal Shutdown, VCC Under Voltage Lock-out, Max Duty Cycle Limiter, a Pre-charge Switch, and a programmable Under Voltage Detector with a status flag output.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM34923 80V, 600 mA Constant On-Time Buck Switching Regulator データシート (Rev. A) | 2013年 2月 20日 | |||
ユーザー・ガイド | AN-2050 LM5006 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 25日 | ||||
ユーザー・ガイド | AN-2147 LM34923 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-2171 Designing Constant-On-Time Buck Regulators for Low Drop-Out Voltage (Rev. A) | 2013年 4月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点